< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 78.0 pulg 1981.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.52 yd3 0.4 m3 Less
Capacidad nominal del cucharón 14.1 pies3 0.4 m3 Less
Peso 1004.0 lb 456.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 30.0 pulg 767.0 mm Less
Ángulo de la boca 89.0 Grados 89.0 Grados Less
Anchura de la cuchilla base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less