< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Altura (pinzas cerradas) 29.0 pulg 739.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 35.5 pulg 902.0 mm Less
Longitud 37.0 pulg 934.0 mm Less
Peso 820.0 lb 372.0 kg Less
Anchura de la cuchilla base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less