< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.

Unidades:
Anchura máxima del tambor 18.0 pulg 450.0 mm Less
Brocas cónicas (por anchura del tambor) 48 48 Less
Masa de la unidad 1500.0 lb 680.0 kg Less
Tipo de broca estándar Asfalto/Hormigón Asfalto/Hormigón Less
Gama de flujo hidráulico 80-160 L/min (21-42 gal/min) 80-160 L/min (21-42 gal/min) Less
Gama de presión hidráulica 160-240 bares (2.320-3.480 lb/pulg²) 160-240 bares (2.320-3.480 lb/pulg²) Less
Profundidad máxima de corte 5.0 pulg 125.0 mm Less
Anchura total 32.5 pulg 828.0 mm Less
Altura total 40.5 pulg 1030.0 mm Less
Longitud total 37.5 pulg 950.0 mm Less