< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Ancho del tambor máximo 18.0 pulg 450.0 mm Less
Brocas cónicas (según el ancho del tambor) 48 48 Less
Masa de la unidad 1606.0 lb 730.0 kg Less
Gama de ángulo de inclinación +/- 8.5 Grados 8.5 Grados Less
Par del tambor a máxima presión 1510.0 lb-pie 2047.0 N·m Less
Tipo de broca estándar Multiuso Multiuso Less
Velocidad del tambor a flujo máximo 205.0 rev/min 142.0 rev/min Less
Gama de flujo hidráulico 80-115 L/min (21-31 gal/min) 80-115 L/min (21-31 gal/min) Less
Gama de presión hidráulica 230 bares (3330 lb/pulg²) 230 bares (3330 lb/pulg²) Less
Profundidad de corte máxima 6.0 pulg 150.0 mm Less
Anchura total 68.0 pulg 1730.0 mm Less
Altura total 43.0 pulg 1080.0 mm Less
Longitud total 47.0 pulg 1184.0 mm Less
Recorrido de desplazamiento lateral 27.0 pulg 650.0 mm Less