< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Ancho del tambor máximo 39.0 pulg 1000.0 mm Less
Brocas cónicas (según el ancho del tambor) 78 78 Less
Masa de la unidad 2310.0 lb 1050.0 kg Less
Gama de ángulo de inclinación +/- 6.5 Grados 6.5 Grados Less
Par del tambor a máxima presión 2558.0 lb-pie 3470.0 N·m Less
Tipo de broca estándar Multiuso Multiuso Less
Velocidad del tambor a flujo máximo 166.0 rev/min 166.0 rev/min Less
Gama de flujo hidráulico 125 L/min (33 gal/min) 125 L/min (33 gal/min) Less
Gama de presión hidráulica 280 bares (4000 lb/pulg²) 280 bares (4000 lb/pulg²) Less
Profundidad de corte máxima 5.0 pulg 130.0 mm Less
Anchura total 73.0 pulg 1858.0 mm Less
Altura total 38.0 pulg 965.0 mm Less
Longitud total 45.0 pulg 1140.0 mm Less
Recorrido de desplazamiento lateral 26.0 pulg 650.0 mm Less