< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Ancho del tambor máximo 30.0 pulg 750.0 mm Less
Brocas cónicas (según el ancho del tambor) 60 60 Less
Masa de la unidad 2315.0 lb 1050.0 kg Less
Gama de ángulo de inclinación +/- 6.5 Grados 6.5 Grados Less
Par del tambor a máxima presión 2746.0 lb-pie 3724.0 N·m Less
Tipo de broca estándar Aglomerado asfáltico extremo Aglomerado asfáltico extremo Less
Velocidad del tambor a flujo máximo 143.0 rev/min 143.0 rev/min Less
Gama de flujo hidráulico 150 L/min (40 gal/min) 150 L/min (40 gal/min) Less
Gama de presión hidráulica 280 bares (4000 lb/pulg²) 280 bares (4000 lb/pulg²) Less
Profundidad de corte máxima 7.0 pulg 170.0 mm Less
Anchura total 73.0 pulg 1858.0 mm Less
Altura total 43.0 pulg 1100.0 mm Less
Longitud total 50.0 pulg 1270.0 mm Less
Recorrido de desplazamiento lateral 26.0 pulg 650.0 mm Less