< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Unidades:
Fuerza de impulso 24669.0 lb 110.0 kN Less
Ciclos/min. 2200-2500 rev/min 2200-2500 rev/min Less
Anchura de placa base 34.0 pulg 864.0 mm Less
Área de compactación 11.1 ft2 1.03 m2 Less
Presión de placa base 15.43 lb/pulg² 106.39 kPa Less
Longitud de placa base 47.0 pulg 1194.0 mm Less
Flujo hidráulico mínimo 38.0 gal/min 144.0 L/min Less
Presión de funcionamiento mínima 2000.0 lb/pulg² 13790.0 kPa Less
Peso 2319.0 lb 1052.0 kg Less