< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Peso

Unidades:
Peso 191.4 lb 86.8 kg Less

Anchura

Anchura 14.1 pulg 358.6 mm Less

Longitud

Longitud 24.2 pulg 614.8 mm Less

Altura total

Altura total 10.8 pulg 275.5 mm Less

Método de transmisión

Método de transmisión Accionador mecánico Accionador mecánico Less

Acoplamiento de presión hidráulica

Acoplamiento de presión hidráulica N/D N/D Less