< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

El acoplamiento Cat Auto-Connect automatiza totalmente el cambio de los implementos, de modo que los operadores podrán cambiarlos desde sus cabinas de forma rápida, cómoda y segura. El cambio de herramienta se realiza en cuestión de segundos. El acoplamiento Auto-Connect se ha diseñado para su uso con las excavadoras Cat o los portaherramientas de otros fabricantes de entre 15 y 25 toneladas.

Unidades:
Peso 748.0 lb 340.0 kg Less
Anchura 22.0 pulg 550.0 mm Less
Clasificación de carga, gancho de elevación 11.0 t 10.0 tn Less
Longitud 19.0 pulg 475.0 mm Less

Ahorro de tiempo con cada cambio de implemento

Auto-Connect conecta de forma automática hasta cinco puertos hidráulicos (dos para alta presión, dos para presión media y uno opcional para drenaje) que normalmente tienen que conectarse y desconectarse a mano. Así se acorta el cambio de implemento hidráulico de aproximadamente 30 minutos a tan solo unos pocos segundos. Al eliminar la intervención manual, también se evitan potenciales vertidos de aceite hidráulico al medio ambiente. Además, se evita también la ruptura de las tuberías hidráulicas y, con ello, los tiempos de inactividad imprevistos.

Rendimiento al máximo nivel

El sistema Auto-Connect se ha diseñado de modo que la contrapresión es mínima. La contrapresión se produce cuando el fluido hidráulico fluye a través del sistema y provoca un aumento de la presión en sentido contrario a través de tuberías y válvulas. Al mantener baja la contrapresión, se mejora la productividad del implemento y se reduce el consumo de combustible de la máquina, además de resultar especialmente ventajoso para los martillos, ya que se mantendrá la frecuencia de golpes y el rendimiento lo más alto posible.

La herramienta adecuada para el trabajo

El intercambio prácticamente instantáneo de los implementos fomentará que los operadores usen el implemento adecuado para cada trabajo. Siempre. Además, los implementos duran más, por lo que aumenta la rentabilidad de la inversión, se necesita un menor número de máquinas para hacer el trabajo y se obtiene una mayor eficacia.

Rápida amortización

Puesto que ya no es necesario que los operadores salgan de la cabina y que los costes de conversión son mínimos, el sistema Auto-Connect supone un ahorro en el futuro. En los casos en los que se cambia de implementos con frecuencia, el sistema Auto-Connect se amortizará en un par de meses.

Mantenimiento excelente

El operador puede cambiar los accesorios en segundos, no en minutos. Volverá al trabajo antes y reducirá los periodos de inactividad.