< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat amplía las oportunidades comerciales y de flota al aportar versatilidad a su excavadora 330, 336 o 340. Ideal para su uso con una gran variedad de accesorios, este acoplamiento Cat le proporciona la confianza necesaria para realizar el trabajo.

Unidades:
Peso 1370.0 lb 621.0 kg Less
Anchura, interfaz de la máquina 23.2 pulg 590.0 mm Less
Límite de carga de trabajo de la argolla de elevación 15.0 tn 14.0 t Less
Anchura, interfaz del accesorio 15.0 pulg 380.0 mm Less

Confianza en el lugar de trabajo

Puede confiar en que los accesorios están conectados correctamente, desde el acoplamiento al desacoplamiento y, por supuesto, durante el trabajo. Desde el asiento del operador, los indicadores visuales y acústicos ayudan a garantizar que el accesorio está acoplado correctamente. El sistema hidráulico de su excavadora Cat, los mecanismos del interior del acoplamiento y las fuerzas de excavación funcionan de manera conjunta para garantizar que el accesorio permanece acoplado. El acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat cumple o supera las normativas de seguridad aplicables para que pueda trabajar en cualquier lugar del mundo: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, normativa australiana AS4772-2008, documento de posición WC01158 de WorkCover NSW referente al suministro, instalación y uso de enganches rápidos semiautomáticos en excavadoras o retropalas.

Carga útil y potencia

La sujeción del acoplamiento está diseñada para permitir grandes cargas útiles del cucharón. El acoplamiento tiene las dimensiones adecuadas para mantener una fuerza de arranque y potencia de excavación excelentes.

Haga más con su equipo

Manipule materiales, compacte suelos, rompa rocas y mucho más. Realice trabajos nuevos. Amplíe sus oportunidades de negocio.

Aumente la productividad de su flota

Una excavadora puede compartir diferentes accesorios con otras excavadoras de tamaño similar. La gestión de sus activos es un poco más simple.

Vuelva al trabajo

El operador puede cambiar los accesorios en segundos, no en minutos. Volverá al trabajo antes y reducirá los periodos de inactividad.

Fácil de usar

El acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat® es fácil de activar, fácil de acoplar y fácil de desacoplar. Los procedimientos de funcionamiento son simples y fáciles de aprender. Es la forma más fácil de mejorar la productividad todas las obras.