GSH20B-H-4-800-N

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Unidades:
Capacidad 1.05 yd3 0.8 m3 Less
Peso 3560.0 lb 1615.0 kg Less
Alcance Capacidad de elevación 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Altura - Garras cerradas 73.23 pulg 1860.0 mm Less
Altura - Garras abiertas 59.45 pulg 1510.0 mm Less
Diámetro - Garras cerradas 68.31 pulg 1735.0 mm Less
Diámetro - Garras abiertas 102.17 pulg 2595.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo - Garras abiertas 28.15 pulg 715.0 mm Less
Diámetro de bulón 3.15 pulg 80.0 mm Less
Anchura de cruceta 5.91 pulg 150.0 mm Less
Anchura total 75.98 pulg 1930.0 mm Less
Apertura máxima 90.75 pulg 2305.0 mm Less