GSH20B-H-5-600-S

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Unidades:
Capacidad 0.75 yd3 0.6 m3 Less
Peso 4200.0 lb 1905.0 kg Less
Alcance Capacidad de elevación 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Altura - Garras cerradas 67.72 pulg 1720.0 mm Less
Altura - Garras abiertas 56.69 pulg 1440.0 mm Less
Diámetro - Garras cerradas 68.31 pulg 1735.0 mm Less
Diámetro - Garras abiertas 94.09 pulg 2390.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo - Garras abiertas 25.39 pulg 645.0 mm Less
Diámetro de bulón 3.15 pulg 80.0 mm Less
Anchura de cruceta 5.91 pulg 150.0 mm Less
Anchura total 87.01 pulg 2210.0 mm Less
Apertura máxima 81.26 pulg 2064.0 mm Less