< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Las desbrozadoras son perfectas para el corte y desbroce eficientes de vegetación y maleza.

Anchura total

Unidades:
Anchura total 84.0 pulg 2122.0 mm Less

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo 72.0 pulg 1822.0 mm Less

Longitud

Longitud 53.0 pulg 1354.0 mm Less

Altura total

Altura total 58.0 pulg 1480.0 mm Less

Peso

Peso 3197.0 lb 1450.0 kg Less

Método de transmisión

Método de transmisión Correa policadena Correa policadena Less

Motor

Motor Pistón axial con doble velocidad Pistón axial con doble velocidad Less

Gama de flujo hidráulico óptimo

Gama de flujo hidráulico óptimo 150-155 L/min (40-41 gpm) 150-155 L/min (40-41 gpm) Less

Gama de presión hidráulica óptima

Gama de presión hidráulica óptima 280 bares (4060 lb/pulg²) 280 bares (4060 lb/pulg²) Less

Gama de velocidad del tambor

Gama de velocidad del tambor 2140 - 2210 rev/min 2140 - 2210 rev/min Less

Dientes fijos por tambor

Dientes fijos por tambor 38 38 Less

Diámetro de corte máximo

Diámetro de corte máximo 8.0 pulg 200.0 mm Less