< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

MP30 Concrete Cutter Jaw

Unidades:
Longitud 110.2 pulg 2800.0 mm Less
Altura 78.0 pulg 1980.0 mm Less
Anchura 39.8 pulg 1010.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 35.0 pulg 890.0 mm Less
Anchura de la mandíbula fija 15.0 pulg 380.0 mm Less
Máx. apertura de la mandíbula 38.4 pulg 975.0 mm Less
Longitud de la cuchilla 20.5 pulg 520.0 mm Less
Peso (carcasa, mandíbula y soporte) 8190.0 lb 3850.0 kg Less
Peso (solo mandíbula) 2780.0 lb 1260.0 kg Less
Tiempo de ciclo (abierto, cerrado, abierto) 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Fuerza de trituración: punta de diente-mandíbula 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Fuerza de trituración: en punta de cuchilla 200.0 Sh Ton 1780.0 kN Less
Fuerza de trituración: en hoja primaria 463.0 Sh Ton 4120.0 kN Less