< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

MP40 Concrete Cutter Jaw

Unidades:
Longitud 137.8 pulg 3500.0 mm Less
Altura 92.1 pulg 2340.0 mm Less
Anchura 46.5 pulg 1180.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 43.3 pulg 1100.0 mm Less
Anchura de la mandíbula fija 18.1 pulg 460.0 mm Less
Máx. apertura de la mandíbula 50.4 pulg 1280.0 mm Less
Longitud de la cuchilla 23.6 pulg 600.0 mm Less
Peso (carcasa, mandíbula y soporte) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Peso (solo mandíbula) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Tiempo de ciclo (abierto, cerrado, abierto) 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Fuerza de trituración: punta de diente-mandíbula 165.0 Sh Ton 1470.0 kN Less
Fuerza de trituración: en punta de cuchilla 238.0 Sh Ton 2120.0 kN Less
Fuerza de trituración: en hoja primaria 487.0 Sh Ton 4330.0 kN Less