< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

MP30 Primary Pulverizer Jaw

Unidades:
Longitud 110.2 pulg 2800.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 37.0 pulg 940.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 37.8 pulg 960.0 mm Less
Longitud de la cuchilla 9.8 pulg 250.0 mm Less
Peso con carcasa 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Peso de la mandíbula 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Fuerza en la punta del diente 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Fuerza en el 2.º diente 178.0 Sh Ton 1580.0 kN Less
Fuerza del centro principal de la hoja 433.0 Sh Ton 3850.0 kN Less