< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Unidades:
Longitud 143.7 pulg 3650.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 46.0 pulg 1170.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 19.7 pulg 500.0 mm Less
Longitud de la cuchilla 9.8 pulg 250.0 mm Less
Peso con carcasa 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Peso de la mandíbula 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Ciclo 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Fuerza en la punta del diente 163.0 Sh Ton 1450.0 kN Less
Fuerza en el 2º diente 210.0 Sh Ton 1870.0 kN Less
Fuerza del centro principal de la hoja 566.0 Sh Ton 5040.0 kN Less