< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

MP30 Shear Jaw

Unidades:
Longitud 106.3 pulg 2700.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 28.0 pulg 710.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 18.5 pulg 470.0 mm Less
Longitud de la cuchilla 23.6 pulg 600.0 mm Less
Peso con carcasa 8575.0 lb 3890.0 kg Less
Peso de la mandíbula 2865.0 lb 1300.0 kg Less
Ciclo (abierto, cerrado, abierto) 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Fuerza en la punta de corte 175.0 Sh Ton 1560.0 kN Less
Fuerza del centro principal de la hoja 313.0 Sh Ton 3790.0 kN Less
Fuerza en la garganta 794.0 Sh Ton 7070.0 kN Less