< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura del rodillo 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Anchura total 99.0 pulg 2515.0 mm Less
Longitud total 64.0 pulg 1626.0 mm Less
Altura total 37.5 pulg 953.0 mm Less
Anchura del rastrillo con ángulo completo 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Masa de la unidad 1320.0 lb 599.0 kg Less
Ángulo máximo, derecha o izquierda 20.0 Grados 20.0 Grados Less
Gama de flujo hidráulico 80-86 L/min (21-23 gpm) 80-86 L/min (21-23 gpm) Less
Gama de flujo hidráulico copy 3340.0 lb/pulg² 230.0 bares Less