Ripper de 490 mm (19,3 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Longitud total

Unidades:
Longitud total 25.9 pulg 650.0 mm Less

Peso

Peso 99.0 lb 45.0 kg Less

Anchura

Anchura 9.1 pulg 232.0 mm Less

Longitud del diente

Longitud del diente 19.3 pulg 490.0 mm Less

Radio de punta

Radio de punta 26.0 pulg 650.0 mm Less