Ripper de 861 mm (33,9 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Longitud total

Unidades:
Longitud total 42.2 pulg 1074.0 mm Less

Peso

Peso 235.0 lb 107.0 kg Less

Anchura

Anchura 13.6 pulg 346.0 mm Less

Longitud del diente

Longitud del diente 33.9 pulg 861.0 mm Less

Radio de punta

Radio de punta 41.0 pulg 1039.0 mm Less