< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Una herramienta robusta tanto para demolición como para procesamiento de chatarra, diseñada para su excavadora Cat de 29-90 toneladas. La Cizalla Giratoria S3070 corta cuando y donde lo necesita gracias a su rotación bidireccional completa que le aporta un control total. Produzca más y más rápido con una cizalla diseñada para recortar costes y acrecentar sus beneficios.

Fuerzas de la cizalla

Unidades:
Fuerza de la garganta 1016.0 tf 9037.0 kN Less
Fuerza del vértice 436.0 tf 3880.0 kN Less
Fuerza de la punta 237.0 tf 2110.0 kN Less
Tiempo de ciclo abierto 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less
Tiempo de ciclo cerrado 3.4 Segundos 3.4 Segundos Less

Dimensiones

Peso, montaje en pluma 15578.0 lb 7065.0 kg Less
Peso, montaje en balancín 15259.0 lb 6920.0 kg Less
Abertura de mandíbula 32.2 pulg 819.0 mm Less
Profundidad de mandíbula 30.0 pulg 755.0 mm Less
Anchura de la mandíbula móvil 6.0 pulg 158.0 mm Less
Anchura de la mandíbula fija 21.0 pulg 546.0 mm Less
Longitud 193.0 pulg 4890.0 mm Less
Altura 66.0 pulg 1685.0 mm Less
Anchura 46.0 pulg 1160.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Circuito de corte máximo Presión de seguridad 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte máximo Caudal 140.0 gpm 530.0 L/min Less
Circuito de rotación máxima Presión de seguridad 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Circuito de rotación máxima Caudal 21.1 gpm 80.0 L/min Less

Corte más y más rápido

Procese más toneladas por hora y embolse más dinero. Las cizallas Cat cortan de forma eficiente cualquier material, desde acero estructural hasta cables y chatarra. La rotación completa ofrece al operador un control de corte total y le permiten mover menos la máquina.

Puede con cualquier pila de material para desguazar

Fabricada con un factor de seguridad estructural casi doble que el de algunas máquinas de la competencia, será capaz de acometer cualquier trabajo. Estructuras de acero con endurecimiento por medios mecánicos y una mandíbula maciza son solo algunas de las características de durabilidad que incorpora esta herramienta. Además, el cilindro y el sistema hidráulico están totalmente protegidos dentro de la cizalla durante todo el ciclo de corte.

Necesitará solo una llave, no un taller completo

Su cizalla Cat está diseñada para que las tareas de mantenimiento le resulten sencillas. Las cuchillas y la punta de perforación se pueden reemplazar de forma independiente con herramientas de mano. El engrasado se puede realizar a nivel del suelo, sin necesidad de una escalera. Y se puede realizar el servicio de todos los sistemas hidráulicos con la cizalla montada en la máquina, lo que significa que podrá dedicar menos tiempo a estas tareas y más tiempo a trabajar.

Solución de un único proveedor

Solo Cat le ofrece un SISTEMA de gestión de chatarra: cizalla, excavadora y sistema hidráulico, todo diseñado para trabajar junto para usted. Y si necesita asistencia, tiene un punto de contacto: su distribuidor de Cat local, que forma parte de la mejor red de distribuidores del mundo.