Hoja quitanieves de 2,4 m (8 pies)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño robusto para mover la nieve con la máxima eficiencia y potencia.

Anchura

Unidades:
Anchura 96.0 pulg 2438.0 mm Less

Anchura en ángulo

Anchura en ángulo 79.0 pulg 1997.0 mm Less

Altura total

Altura total 31.0 pulg 800.0 mm Less

Peso

Peso 1107.0 lb 502.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 6.0 pulg 152.0 mm Less

Cantidad de cuchillas

Cantidad de cuchillas 1 1 Less