Hoja quitanieves de 3,6 m (12 pies)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño robusto para mover la nieve con la máxima eficiencia y potencia.

Anchura

Unidades:
Anchura 144.0 pulg 3658.0 mm Less

Anchura en ángulo

Anchura en ángulo 118.0 pulg 2996.0 mm Less

Altura total

Altura total 42.0 pulg 1065.0 mm Less

Peso

Peso 3362.0 lb 1525.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 9.0 pulg 226.0 mm Less

Cantidad de cuchillas

Cantidad de cuchillas 2 2 Less