< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.

Interfaz de acoplamiento

Unidades:
Interfaz de acoplamiento SSL SSL Less

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo 96.0 pulg 2438.0 mm Less

Peso

Peso 1082.0 lb 491.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 4.7 pulg 119.0 mm Less

Altura total

Altura total 39.0 pulg 994.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 45.0 pulg 1143.0 mm Less

Cuchillas

Cuchillas 1 1 Less

Cuchilla

Cuchilla Acero Acero Less