< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.

Interfaz de acoplamiento

Unidades:
Interfaz de acoplamiento Portaherramientas integrado Portaherramientas integrado Less

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo 120.0 pulg 3048.0 mm Less

Peso

Peso 1804.0 lb 818.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 5.4 pulg 137.0 mm Less

Altura total

Altura total 36.0 pulg 906.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 50.0 pulg 137.0 mm Less

Cuchillas

Cuchillas 2 2 Less

Cuchilla

Cuchilla Acero Acero Less