Plancha de empuje con receptor del cucharón de 4,2 m (14 pies)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño exclusivo que elimina eficazmente la nieve al mismo tiempo que minimiza las pasadas y reduce la acumulación de sal.

Interfaz de acoplamiento

Unidades:
Interfaz de acoplamiento Receptor del cucharón Receptor del cucharón Less

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo 168.0 pulg 4267.0 mm Less

Peso

Peso 3031.0 lb 1375.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 5.0 pulg 119.0 mm Less

Altura total

Altura total 43.0 pulg 1086.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 77.0 pulg 1945.0 mm Less

Cuchillas

Cuchillas 2 2 Less

Cuchilla

Cuchilla Acero Acero Less