< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Cabezal manual ajustable. Incluye unidad de transmisión directa, tuberías hidráulicas con sistemas de desconexión rápida, soporte y tornillería de montaje.

Unidades:
Anchura total 46.0 pulg 1175.0 mm Less
Longitud total 69.0 pulg 1737.0 mm Less
Altura total 30.0 pulg 730.0 mm Less
Masa de la unidad 775.0 lb 379.0 kg Less
Método de transmisión Motor gerotor, directo Motor gerotor, directo Less
Flujo hidráulico necesario 60-86 L/min (16-23 gpm) 60-86 L/min (16-23 gpm) Less
Presión hidráulica óptima 3340.0 lb/pulg² 230.0 bares Less
Cilindrada efectiva 4.9 pulg 3 80.0 cm3 Less
Par del eje motriz a máx. presión 218.0 lb/pie 295.0 N·m Less
Velocidad del cabezal cortador (eje motriz) a flujo máximo 993.0 rev/min 993.0 rev/min Less
Anchura de corte (con dientes) 3.3 pulg 83.0 mm Less
Diámetro de rueda cortadora (con dientes) 21.5 pulg 547.0 mm Less
Anchura de corte (rango de giro completo) 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Rango de giro del cabezal cortador 70.0 Grados 70.0 Grados Less
Altura de corte (sobre el suelo) 18.5 pulg 470.0 mm Less
Profundidad de corte (bajo el suelo) 20.5 pulg 521.0 mm Less
Extensión del cabezal cortador 11.0 pulg 280.0 mm Less
Tornillería Cat Cat Less
Manguera hidráulica Cat XT-3 ES, presión media Cat XT-3 ES, presión media Less
Herramientas de ataque (GET) (dientes de carburo atornillables cuadrados) 0.5 pulg 12.7 mm Less
Número de dientes de carburo por rueda cortadora Less