< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Incluye unidad de transmisión DIRECTA, 6" (152 mm) profundidad de trabajo máxima, tuberías hidráulicas con desconexión rápida, soporte y tornillería de montaje.

Unidades:
Anchura de trabajo 52.0 pulg 1321.0 mm Less
Anchura total 70.5 pulg 1788.0 mm Less
Masa de la unidad 750.0 lb 340.0 kg Less
Gama de profundidad de trabajo 25-152 mm (1-6 pulg) 25-152 mm (1-6 pulg) Less
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa Less
Número de motores Individual Individual Less
Gama de flujo hidráulico 60-86 L/min (16-23 gpm) 60-86 L/min (16-23 gpm) Less
Gama de presión hidráulica 3340.0 lb/pulg² 230.0 bares Less
Cilindrada efectiva 38.4 pulg 3 629.1 cm3 Less
Velocidad del eje 127 rev/min a 80 L/min (21 gpm) 127 rev/min a 80 L/min (21 gpm) Less
Altura 30.0 pulg 755.0 mm Less
Longitud 38.0 pulg 956.0 mm Less
Tornillería Cat Cat Less
Manguera hidráulica Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Número de puntas 24 24 Less