< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura total 74.8 pulg 1901.0 mm Less
Longitud total 106.5 pulg 2705.0 mm Less
Masa de la unidad 1215.0 lb 551.0 kg Less
Altura 30.9 pulg 786.0 mm Less
Par del eje motriz a máx. presión 1068.0 lb/pie 1447.0 N·m Less
Desplazamiento lateral, del centro a la derecha 22.0 pulg 559.0 mm Less
Gama de flujo hidráulico 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) Less
Gama de presión hidráulica 145-235 bares (2.100-3.400 lb/pulg²) 145-235 bares (2.100-3.400 lb/pulg²) Less
Método de transmisión Motor gerotor, directo Motor gerotor, directo Less
Cilindrada del motor 24.0 pulg 3 393.9 cm3 Less
Espacio libre máx. de sinfín 21.0 pulg 534.0 mm Less
Espacio libre de sinfín de escombros 18.0 pulg 457.0 mm Less
Longitud de balancín estándar 48.0 pulg 1219.0 mm Less
Tracción de la cadena a máx. presión 2661.0 lb 1207.0 kg Less
Velocidad de la cadena a flujo máx. 508.5 pies/min 155.0 m/min Less
Velocidad del eje motriz a flujo máx. 203.0 rev/min 203.0 rev/min Less
Control de desplazamiento lateral Disponible en hidráulica y manual Disponible en hidráulica y manual Less
Anchuras de corte disponibles 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pulg) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pulg) Less