< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Cat 745C con una capacidad aumentada de 25 m3 (32,7 yd3) y 41 toneladas métricas (45,2 toneladas cortas) ofrece una fiabilidad y una duración demostradas, alta productividad, mayor comodidad para el operario y menores costes de operación. Con un diseño pensado en la alta productividad, el 745C incluye muchas funciones actualizadas y mejoradas, un tren de potencia totalmente nuevo e innovadoras características de funcionamiento, entre las que se incluyen el control automático del retardador.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg 3 18.1 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
Modelo del motor: EE. UU. Tier 4 Final de la EPA/fase IV de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Tier 4 Final de Corea Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de 10000.0 pies 3050.0 m Less
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1931.0 lb-pie 2618.0 N·m Less
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1887.0 lb-pie 2558.0 N·m Less
Velocidad de par máximo del motor 1200.0 rev/min 1200.0 rev/min Less

Pesos

Carga útil nominal 45.2 toneladas 41.0 toneladas métricas Less

Capacidades de la caja

Colmada, SAE 2:1 32.7 yd3 25.0 m3 Less
A ras 24.2 yd3 18.5 m3 Less
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 34.7 yd3 26.5 m3 Less
Compuerta trasera a ras 25.5 yd3 19.5 m3 Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 3.8 mph 6.1 km/h Less
2.ª marcha de avance 5.0 mph 8.1 km/h Less
3.ª marcha de avance 7.0 mph 11.2 km/h Less
4.ª marcha de avance 8.8 mph 14.1 km/h Less
5.ª marcha de avance 11.6 mph 18.7 km/h Less
6.ª marcha de avance 14.2 mph 22.9 km/h Less
7.ª marcha de avance 19.6 mph 31.5 km/h Less
8ª hacia delante 23.5 mph 37.9 km/h Less
1.ª marcha atrás 4.0 mph 6.4 km/h Less
2.ª marcha atrás 9.1 mph 14.6 km/h Less
9.ª marcha hacia delante 34.0 mph 54.8 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos de funcionamiento

Eje delantero: vacío 43585.0 lb 19770.0 kg Less
Eje central: vacío 15300.0 lb 6940.0 kg Less
Eje trasero: vacío 14749.0 lb 6690.0 kg Less
Total: vacío 73634.0 lb 33400.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 13007.0 lb 5990.0 kg Less
Eje central: carga nominal 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Total: carga nominal 90389.0 lb 41000.0 kg Less
Eje delantero: con carga 56593.0 lb 25670.0 kg Less
Eje central: con carga 53991.0 lb 24490.0 kg Less
Eje trasero: con carga 53440.0 lb 24240.0 kg Less
Total: con carga 164024.0 lb 74400.0 kg Less

Placa de la caja

Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 145.3 galones de EE. UU. 550.0 L Less
Sistema de refrigeración 23.7 galones de EE. UU. 90.0 L Less
Cárter del motor 13.7 galones de EE. UU. 52.0 L Less
Depósito de DEF 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Sistema hidráulico de dirección/elevación 36.9 galones de EE. UU. 140.0 L Less
Transmission/OTG 19.8 galones de EE. UU. 75.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 1.3 galones de EE. UU. 5.0 L Less
Ejes (cada uno) 15.8 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Depósito de refrigeración de los frenos 17.69 galones de EE. UU. 67.0 L Less

Sistema de elevación de la caja

Tiempo de elevación 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de descenso 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Dirección

De extremo a extremo 4,8 segundos a 60 rev/min 4,8 segundos a 60 rev/min Less

Normas

Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Círculo de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de 29.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de 29.5R25. Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45° Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 340.0 pulg 8624.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 358.0 pulg 9082.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 174.0 pulg 4413.0 mm Less
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 235.0 pulg 5961.0 mm Less

Motor

Rendimiento optimizado y fiabilidad demostrada


Transmisión

Tecnología de transmisión de primera clase


Funciones automáticas

Uso simplificado y rendimiento mejorado


Suspensión y frenos

Rendimiento con comodidad


Cabina del operador

Aumento de la productividad con una cabina cómoda que mantiene seguro al operador


Facilidad de manejo

Diseño adaptado al operador


Fiabilidad y duración

Estructuras y componentes probados


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Facilidad de servicio

Tiempos de actividad máximos y costes mínimos


Servicio postventa integral

Comprometidos con su éxito


Sostenibilidad

El progreso sostenible es una realidad


Seguridad

Integrada en cada máquina


745C Equipos estándar

Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A

Salidas de aire ajustables

Transmisión automática de nueve marchas de avance y dos marchas de retroceso

Alarma de marcha atrás

Motor Cat C18 ACERT

Cámara de visión trasera Cat

Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape

Pantalla en color de uso múltiple que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera

Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales

Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, con convertidor 24 a 12 voltios

Palanca de elevación electrohidráulica de la caja

Ventanillas: frontales de cristal laminado y tintado; traseras endurecidas y tintadas

Protecciones: luneta trasera, radiador, cárter y eje

Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: en el interior de la cabina, delanteras, indicadoras de la anchura, laterales, traseras, dos de trabajo/marcha atrás, dos de parada/posición, intermitentes delanteros y traseros

Retrovisores: ubicación óptima para mayor visibilidad

Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte

Product Link: PL321 o PL522 según la región y el acuerdo de licencia

Retardador: freno de compresión del motor

Cabina ROPS/FOPS, sistema de control de funcionamiento de la máquina que incluye:
  • Luz de funcionamiento, presión de aceite del motor, sistema de dirección principal, intermitente izquierdo, luces de carretera, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, intermitente derecho, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, retención de la transmisión, control del sistema de elevación, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, fallo de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor

Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Indicador de alerta, marcha seleccionada y dirección, velocidad o transmisión automática, manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), fallo de dirección principal, advertencia de cinturón de seguridad, fallo de dirección secundaria, filtro de regeneración del DPF, sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de dirección secundaria accionada, horómetro y retardador activo

Asiento con suspensión neumática totalmente ajustable

Asiento del acompañante almohadillado

Dirección secundaria electrohidráulica

Válvulas de toma de muestras S·O·S

Protector antiderrame frontal, integrado en la caja

Conector de arranque eléctrico a distancia

Compartimentos: posavasos, soporte para botellas, compartimento debajo del asiento, compartimento para documentos en la puerta, compartimento detrás del asiento y percha.

Parasol

Tres ejes, seis ruedas motrices

Volante de dirección telescópico y abatible

Seis neumáticos radiales 29.5R25

Dos cinturones de seguridad retráctiles

Protecciones contra actos vandálicos: tapones con cerradura en los depósitos de aceite hidráulico y de combustible

Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

745C Equipos optativos

Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes

Revestimientos de la caja

Sistema estéreo de radio con Bluetooth

Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)

Accesorio de arranque para climas fríos

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja con sistema de calentamiento por gases de escape

Sistema de repostado rápido de combustible

Baliza lanzadestellos de LED

Aditivo del combustible que impide la formación de cera

Asiento con calefacción

Retrovisores motorizados térmicos

Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ celular, VIMS™ satélite (según disponibilidad)

Luces de trabajo de alta intensidad montadas en el techo

Compuerta trasera tipo tijera

Neumáticos anchos 875/65 R29

Sistema de control de carga Cat Production Measurement