< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Dúmper Articulado Cat 735C con una capacidad aumentada de 22 m3 (28,7 yd3) y 32,7 toneladas métricas (36 toneladas cortas) ofrece una fiabilidad y una duración demostradas, alta productividad, mayor comodidad para el operario y menores costes de operación. Con múltiples funciones actualizadas y mejoradas, un tren de potencia totalmente nuevo e innovadoras características de funcionamiento, entre las que se incluyen el control automático del retardador, el 735C es más productivo que nunca.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pulg 3 15.2 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 452.0 hp 337.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 441.0 hp 329.0 kW Less
Modelo del motor: EE. UU. Tier 4 Final de la EPA/fase IV de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Tier 4 Final de Corea Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 14396 447.0 hp 333.0 kW Less
No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de 10000.0 pies 3050.0 m Less
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1931.0 lb-pie 2618.0 N·m Less
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1887.0 lb-pie 2558.0 N·m Less
Velocidad de par máximo del motor 1200.0 rev/min 1200.0 rev/min Less

Pesos

Carga útil nominal 36.0 toneladas 32.7 toneladas métricas Less

Capacidades de la caja

Colmada, SAE 2:1 26.8 yd3 20.5 m3 Less
A ras 19.6 yd3 15.0 m3 Less
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 28.7 yd3 22.0 m3 Less
Compuerta trasera a ras 20.3 yd3 15.5 m3 Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 3.7 mph 6.0 km/h Less
2.ª marcha de avance 4.9 mph 7.9 km/h Less
3.ª marcha de avance 6.8 mph 11.0 km/h Less
4.ª marcha de avance 8.6 mph 13.9 km/h Less
5.ª marcha de avance 11.4 mph 18.4 km/h Less
6.ª marcha de avance 14.0 mph 22.5 km/h Less
7.ª marcha de avance 19.3 mph 31.0 km/h Less
8ª hacia delante 23.1 mph 37.3 km/h Less
1.ª marcha atrás 3.9 mph 6.3 km/h Less
2.ª marcha atrás 8.9 mph 14.4 km/h Less
9.ª marcha hacia delante 33.5 mph 53.9 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos de funcionamiento

Eje delantero: vacío 41844.0 lb 18980.0 kg Less
Eje central: vacío 13977.0 lb 6340.0 kg Less
Eje trasero: vacío 13404.0 lb 6080.0 kg Less
Total: vacío 69225.0 lb 31400.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Eje central: carga nominal 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Total: carga nominal 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Eje delantero: con carga 47708.0 lb 21640.0 kg Less
Eje central: con carga 47091.0 lb 21360.0 kg Less
Eje trasero: con carga 46517.0 lb 21100.0 kg Less
Total: con carga 141316.0 lb 64100.0 kg Less

Placa de la caja

Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 126.8 galones de EE. UU. 480.0 L Less
Sistema de refrigeración 23.7 galones de EE. UU. 90.0 L Less
Cárter del motor 10.6 galones de EE. UU. 40.0 L Less
Depósito de DEF 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Transmission/OTG 19.8 galones de EE. UU. 75.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 1.3 galones de EE. UU. 5.0 L Less
Ejes (cada uno) 15.8 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Sistema hidráulico de dirección/elevación 36.9 galones de EE. UU. 140.0 L Less
Depósito de refrigeración de los frenos 17.69 galones de EE. UU. 67.0 L Less

Sistema de elevación de la caja

Tiempo de elevación 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de descenso 7.0 Segundos 7.0 Segundos Less

Dirección

De extremo a extremo 4,6 segundos a 60 rev/min 4,6 segundos a 60 rev/min Less

Normas

Frenos ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II-2005 ISO 3449 Nivel II-2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Dirección ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Círculo de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de 26.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de 26.5R25. Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45° Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 314.0 pulg 7968.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 331.0 pulg 8420.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 157.0 pulg 3978.0 mm Less
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 221.0 pulg 5607.0 mm Less

Motor

Rendimiento optimizado y fiabilidad demostrada


Transmisión

Tecnología de transmisión de primera clase


Funciones automáticas

Uso simplificado y rendimiento mejorado


Suspensión y frenos

Rendimiento con comodidad


Cabina del operador

Aumento de la productividad con una cabina cómoda que mantiene seguro al operador


Facilidad de manejo

Diseño adaptado al operador


Fiabilidad y duración

Estructuras y componentes probados


Tecnologías integradas

La información adecuada en el momento adecuado


Facilidad de servicio

Tiempos de actividad máximos y costes mínimos


Servicio postventa integral

Comprometidos con su éxito


Sostenibilidad

El progreso sostenible es una realidad


Seguridad

Integrada en cada máquina


735C Equipos estándar

Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A

Salidas de aire ajustables

Transmisión automática de nueve marchas de avance y dos marchas de retroceso

Alarma de marcha atrás

Motor Cat C15 ACERT

Cámara de visión trasera Cat

Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape

Pantalla en color de uso múltiple que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera

Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales

Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, con convertidor 24 a 12 voltios

Palanca de elevación electrohidráulica de la caja

Ventanillas: frontales de cristal laminado y tintado; traseras endurecidas y tintadas

Protecciones: luneta trasera, radiador, cárter y eje

Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: en el interior de la cabina, delanteras, indicadoras de la anchura, laterales, traseras, dos de trabajo/marcha atrás, dos de parada/posición, intermitentes delanteros y traseros

Retrovisores: ubicación óptima para mayor visibilidad

Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte

Product Link: PL321 o PL522 según la región y el acuerdo de licencia

Retardador: freno de compresión del motor

Cabina ROPS/FOPS, sistema de control de funcionamiento de la máquina que incluye:
  • Luz de funcionamiento, presión de aceite del motor, sistema de dirección principal, intermitente izquierdo, luces de carretera, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, intermitente derecho, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, retención de la transmisión, control del sistema de elevación, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, fallo de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor
  • Fluido de escape diésel (DEF), indicador de funcionamiento incorrecto de las emisiones, regeneración activa, filtro de partículas diésel (DPF), regeneración desactivada

Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Indicador de alerta, marcha seleccionada y dirección, velocidad o transmisión automática, manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), fallo de dirección principal, advertencia de cinturón de seguridad, fallo de dirección secundaria, filtro de regeneración del DPF, sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de dirección secundaria accionada, horómetro y retardador activo

Asiento con suspensión neumática totalmente ajustable

Asiento del acompañante almohadillado

Dirección secundaria electrohidráulica

Válvulas de toma de muestras S·O·S

Protector antiderrame frontal, integrado en la caja

Conector de arranque eléctrico a distancia

Compartimentos: posavasos, soporte para botellas, compartimento debajo del asiento, compartimento para documentos en la puerta, compartimento detrás del asiento y percha

Parasol

Tres ejes, seis ruedas motrices

Volante de dirección telescópico y abatible

Seis neumáticos radiales 26.5R25

Dos cinturones de seguridad retráctiles

Protecciones contra actos vandálicos: tapones con cerradura en los depósitos de aceite hidráulico y de combustible

Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

735C Equipos optativos

Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes

Revestimientos de la caja

Sistema estéreo de radio con Bluetooth

Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)

Accesorio de arranque para climas fríos

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja con sistema de calentamiento por gases de escape

Sistema de repostado rápido de combustible

Baliza lanzadestellos de LED

Aditivo del combustible que impide la formación de cera

Asiento con calefacción

Retrovisores motorizados térmicos

Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ celular, VIMS™ satélite (según disponibilidad)

Luces de trabajo de alta intensidad montadas en el techo

Compuerta trasera tipo tijera

Neumáticos anchos 775/65 R29

Sistema de control de carga Cat Production Measurement