< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Dúmper Articulado Cat 730C2 con una capacidad aumentada de 17 m3 (23 yd3) y 28 toneladas métricas (31 toneladas cortas) ofrece una fiabilidad y una durabilidad demostradas, altas prestaciones y productividad, mayor comodidad para el operario y menores costes de operación. Hemos actualizado el exitoso 730C con frenos estancos bañados en todos los ejes, lo que convierte al 730C2 en una propuesta más atractiva para nuestros clientes. Los mejores niveles de rendimiento y comodidad del operador para la máxima productividad día tras día.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 6.2 pulg 157.0 mm Less
Cilindrada 762.8 pulg 3 12.5 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Modelo del motor: EE. UU. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500.0 pies 3810.0 m Less
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1579.0 lb-pie 2141.0 N·m Less
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1564.0 lb-pie 2120.0 N·m Less
Velocidad de par máximo del motor 1200.0 rev/min 1200.0 rev/min Less
Emisiones La referencia a Tier 4 Final/fase IV incluye las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase IV de la UE, Japón 2014 (Tier 4 Final) y Tier 4 Final de Corea. La referencia a Tier 4 Final/fase IV incluye las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase IV de la UE, Japón 2014 (Tier 4 Final) y Tier 4 Final de Corea. Less
Nota Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a un régimen nominal de 1800 rev/min cuando se prueba en las condiciones de la norma especificada. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a un régimen nominal de 1800 rev/min cuando se prueba en las condiciones de la norma especificada. Less
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. Less
Nota La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según especifican las normas SAE. Less
Nota El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. Less

Pesos

Carga útil nominal 31.0 toneladas 28.0 toneladas métricas Less

Capacidades de la caja

Colmada, SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
A ras 17.4 yd3 13.3 m3 Less
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
Compuerta trasera a ras 18.2 yd3 13.9 m3 Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 5.0 mph 8.0 km/h Less
2.ª marcha de avance 9.0 mph 15.0 km/h Less
3.ª marcha de avance 14.0 mph 22.0 km/h Less
4.ª marcha de avance 21.0 mph 34.0 km/h Less
5.ª marcha de avance 29.0 mph 47.0 km/h Less
6.ª marcha de avance 34.0 mph 55.0 km/h Less
1.ª marcha atrás 6.0 mph 9.0 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Nota Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión sonora equivalente) es de 76 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98. Si su instalación y mantenimiento se han realizado debidamente y su puesta a prueba se ha llevado a cabo con las puertas y las ventanas cerradas, el nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión sonora equivalente) es de 76 dB(A) en la cabina de Caterpillar, medido de conformidad con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98. Less
Nota Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Less

Pesos de funcionamiento

Eje delantero: vacío 32882.0 lb 14915.0 kg Less
Eje central: vacío 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Eje trasero: vacío 9436.0 lb 4280.0 kg Less
Total: vacío 52305.0 lb 23725.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 7231.0 lb 3280.0 kg Less
Eje central: carga nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Total: carga nominal 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Eje delantero: con carga 40113.0 lb 18195.0 kg Less
Eje central: con carga 37236.0 lb 16890.0 kg Less
Eje trasero: con carga 36685.0 lb 16640.0 kg Less
Total: con carga 114034.0 lb 51725.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 108.8 galones 412.0 L Less
Sistema de refrigeración 21.9 galones 83.0 L Less
Sistema hidráulico 29.1 galones 110.0 L Less
Cárter del motor 10.0 galones 38.0 L Less
Transmisión 12.4 galones 47.0 L Less
Mandos finales/Diferencial 33.0 galones 125.0 L Less
Caja de engranajes de transferencia de salida 6.3 galones 24.0 L Less
Depósito de DEF 5.2 galones 20.0 L Less

Sistema de elevación de la caja

Tiempo de elevación 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de descenso 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Dirección

De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min Less

Normas

Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Placa de la caja

Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Less

Círculo de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. Less
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 210.0 pulg 5332.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318.0 pulg 8075.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 153.0 pulg 3879.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294.0 pulg 7470.0 mm Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45° Less

Motor

Rendimiento optimizado y fiabilidad demostrada


Transmisión

Tecnología de transmisión de primera clase


Funciones automáticas

Uso simplificado y rendimiento mejorado


Suspensión y frenos

Rendimiento con comodidad


Cabina del operador

Aumento de la productividad con una cabina cómoda que mantiene seguro al operador


Facilidad de manejo

Diseño adaptado al operador


Fiabilidad y duración

Estructuras y componentes probados


Tecnología Cat CONNECT

Controle, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo


Facilidad de servicio

Aumento de los tiempos de actividad y reducción de los costes


Servicio postventa integral

Comprometidos con su éxito


Sostenibilidad

El progreso sostenible es una realidad


Seguridad

Integrada en cada máquina


730C2 Equipos estándar

Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A

Salidas de aire ajustables

Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso

Motor Cat C13 ACERT

Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape

Cámara de visión trasera Cat

Pantalla en color de uso múltiple que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera

Tablero con pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indicador de alerta, marcha seleccionada y dirección, velocidad o transmisión automática, manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), fallo de dirección principal, advertencia de cinturón de seguridad, fallo de dirección secundaria, sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de dirección secundaria accionada, horómetro y retardador activo

Diferenciales: bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales

Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, con convertidor 24 a 12 voltios

Palanca de elevación electrohidráulica de la caja

Ventanillas: delanteras de vidrio laminado, traseras de vidrio endurecido y laterales de vidrio endurecido con sistema de apertura

Protecciones: luneta trasera, radiador, cárter y eje

Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: en el interior de la cabina, delanteras, indicadoras de la anchura, laterales, traseras, dos de trabajo/marcha atrás, dos de parada/posición, intermitentes delanteros y traseros

El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
  • Luz de funcionamiento, presión de aceite del motor, sistema de dirección principal, intermitente izquierdo, luces de carretera, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, intermitente derecho, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, retención de la transmisión, control del sistema de elevación, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, fallo de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor

Retrovisores: ubicación óptima para mayor visibilidad

Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte

Product Link: PL 321 o PL 522 según la región y el acuerdo de licencia

Retardador: freno de compresión del motor

Alarma de marcha atrás/retroceso

Cabina ROPS/FOPS

Asiento con suspensión neumática totalmente ajustable

Asiento del acompañante almohadillado

Dirección secundaria electrohidráulica

Válvulas de toma de muestras S∙O∙S

Protector antiderrame: frontal integrado en la caja

Conector de arranque eléctrico a distancia

Compartimentos: posavasos, compartimento debajo del asiento, compartimento para documentos en la puerta, compartimento detrás del asiento y percha.

Parasol

Tres ejes, seis ruedas motrices

Volante de dirección telescópico y abatible

Seis neumáticos radiales 23.5R25

Dos cinturones de seguridad retráctiles

Protecciones contra actos vandálicos: tapones con cerradura en los depósitos de aceite hidráulico, DEF y de combustible

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)

730C2 Equipos optativos

Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes

Revestimientos de la caja

Sistema estéreo de radio con Bluetooth

Sistema de control de carga Cat Production Measurement

Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)

Accesorio de arranque para climas fríos

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja con sistema de calentamiento por gases de escape

Sistema de repostado rápido de combustible

Baliza lanzadestellos de LED

Arnés de seguridad de cuatro puntos

Aditivo del combustible que impide la formación de cera

Asiento con calefacción

Retrovisores motorizados térmicos

Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link: PL 321, PL 522, VIMS™ celular, VIMS™ satélite (según disponibilidad)

Luces de trabajo de alta intensidad montadas en el techo

Compuerta trasera tipo tijera

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

Neumáticos anchos 750/65