Regla Vibratoria SE60 V

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Regla Vibratoria SE60 V utiliza extensores montados en la parte trasera y planchas de la regla de calentamiento rápido que la convierten en la solución ideal para trabajos en aparcamientos, desarrollo comercial y otras aplicaciones que requieren anchuras de pavimentación variables. El diseño de perfil bajo ofrece una buena visibilidad para lograr un funcionamiento eficiente. Rango de pavimentación de 3,0 m a 7,65 m (9' 10"-25').

Peso

Unidades:
Peso de serie 7495.0 lb 3400.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de pavimentación máxima 25.0 pies 7.65 m Less
Anchuras de pavimentación estándar 3,0-6,0 m (9' 10"-19' 6") 3,0-6,0 m (9' 10"-19' 6") Less
Tiempo de calentamiento: anchura estándar 15 minutos 15 minutos Less
Tiempo de calentamiento: anchura máxima 25 minutos 25 minutos Less
Profundidad de pavimentación máxima 12.0 pulg 305.0 mm Less
Rango de altura del extensor -20 mm a +50 mm -20 mm a +50 mm Less
Rango de la corona -4% a +10% -4% a +10% Less
Rango de inclinación del extensor -3% a +10% -3% a +10% Less
Gama de velocidad de vibración 0-3000 rev/min 0-3000 rev/min Less

Dimensiones

Anchura de la plancha de la regla: de delante a atrás 16.0 pulg 407.0 mm Less
Anchura de transporte: compuertas laterales plegadas 9.85 pulg 3000.0 mm Less
Longitud de transporte: unidad tractora y regla 22.6 pies 6910.0 mm Less

Calentamiento rápido

El generador integrado en el tractor de 70 kW y el avanzado sistema de calentamiento de la regla garantizan una distribución del calor uniforme y rápida. En anchuras estándar, el tiempo de calentamiento se reduce a 15 minutos, lo que permite aumentar la producción diaria y reducir el consumo de combustible debido al menor tiempo necesario para que las planchas alcancen la temperatura predefinida. Con configuraciones de anchura máxima, el calentamiento de la plancha de la regla no suele ser inferior a 25 minutos.


Supervisión exclusiva

El exclusivo sistema generador controla el estado de los elementos calefactores para ayudar a planificar los intervalos de servicio programados. Además, el control de las zonas de temperatura evita que el calentamiento se detenga en caso de avería en un sensor. Por su parte, los indicadores de advertencia se muestran en las pantallas LCD.


Más control

Los extensores cuentan con 2 gamas de velocidad y un control proporcional que mejora el rendimiento alrededor de los obstáculos. Los controles móviles de los extensores permiten a los operadores ejecutar las funciones de forma remota. El ajuste de la relación del transportador se puede hacer desde el panel de control de la regla mediante el sistema alimentador de dos sensores para mantener la altura óptima del material delante de la regla.


Control de nivelación Cat integrado

El control de nivelación Cat integrado de fábrica permite que el personal pueda utilizar cualquiera de las consolas del tractor o de la regla. Un modo de pantalla dividida permite a los operadores trabajar desde uno o desde ambos lados de la regla. Esto es especialmente útil durante los procesos de formación de nuevos operadores y cuando al equipo se le encomiendan varios trabajos en una ubicación.


Ajuste sencillo

Los controles automáticos de la corona, pendiente y altura permiten realizar ajustes en la anchura máxima y estándar sobre la marcha. Los exclusivos tensores de la plancha de la regla trasera y los bastidores mecanizados de la regla optimizan la vida útil de la plancha y simplifican los procedimientos de nivelación.


Simplicidad de mantenimiento, mayor durabilidad

Las consolas resistentes al agua y las pantallas LCD garantizan el rendimiento en condiciones adversas. Por su parte, los interruptores del teclado diseñados para soportar 1 millón de ciclos y las cápsulas vibratorias sumergidas en aceite proporcionan fiabilidad a largo plazo. Elementos calefactores extraíbles para simplificar su sustitución. Un diseño innovador simplifica la instalación de las extensiones si se necesita configurar una mayor anchura de pavimentación. Es una tarea que puede realizar una única persona sin el uso de dispositivos de elevación adicionales.