< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Regla extensible de anchura única, con sistema de calentamiento eléctrico o gas a baja presión, que aumenta la productividad y reduce los costes de operación.

Especificaciones

Unidades:
Soporte del extensor Montaje trasero Montaje trasero Less
Tipo regla Vibratorio Vibratorio Less

Pesos

Peso con calentador eléctrico 2932.0 lb 1330.0 kg Less
Peso con calentador de gas a baja presión 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Intervalo de anchura de pavimentación estándar 1,7-3,20 m (5,6-10,5 pies) 1,7-3,20 m (5,6-10,5 pies) Less
Anchura de pavimentación máxima 13.12 pies 4.0 m Less
Ajuste de la corona +4,5 % a –2,5 % +4,5 % a –2,5 % Less
Sistema de calentamiento Eléctrico, LPG Eléctrico, LPG Less
Máxima frecuencia de vibración 3400 vpm 3400 vpm Less
Anchura de pavimentación mínima 2.13 pies 0.65 m Less

Dimensiones

Altura 5.1 pies 1.55 m Less
Longitud, de adelante a atrás, compuertas laterales acopladas 5.58 pies 1.7 m Less
Longitud, de adelante a atrás, compuertas laterales desmontadas 3.28 pies 1.0 m Less
Anchura mínima, compuertas laterales acopladas 5.68 pies 1.73 m Less
Anchura mínima, puertas laterales desmontadas 5.48 pies 1.67 m Less
Espesor de la plancha de la regla 0.39 pulg 10.0 mm Less
Anchura de las planchas de la regla, de delante atrás, renglón principal 10.0 pulg 265.0 mm Less

Regla AS3173

Este regla para aglomerado asfáltico, extensible hidráulicamente, está disponible con sistema vibratorio de frecuencia variable y con sistema de calentamiento eléctrico o gas a baja presión. Los paneles de control de la regla incluyen controles de alimentación de materiales para su fácil manejo por el personal que trabaja en tierra.


Sistema de vibración

Se acciona automáticamente cuando la AP300 avanza por una rampa de pendiente prefijada. La Regla AS3173 está equipado con encendido electrónico y un sistema de ajuste, automático e independiente, de la temperatura de las planchas de alisado central y móviles.


Sistema de calentamiento por gas a baja presión (LPG)

El sistema proporciona quemadores de alta eficiencia y un sistema de control de temperatura termostático óptimo.


Sistema de calentamiento eléctrico

El sistema proporciona un generador, montado en la unidad tractora, elementos de calentamiento reemplazables y unos mandos de fácil manejo que proporcionan un entorno más limpio. Las características y ventajas incluyen: funcionamiento sencillo, tiempo de calentamiento rápido, elementos de calentamiento multizona y control termostático de todas las planchas de la regla. La unidad de control de servicio pesado del sistema de calentamiento de la regla, con sistema autodiagnóstico, está situada en la parte posterior de la máquina para su fácil manejo por el personal que trabaja en tierra.


Sistema auxiliar

La Regla AS3173 está equipado con sistema auxiliar, un dispositivo electrohidráulico que mantiene constante la presión de la regla sobre la mezcla bituminosa, con independencia de su capacidad de carga y de la anchura de pavimentación.