< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La AP655F es una extendedora con cadenas de caucho de media a alta producción perfectamente indicada para aeropuertos, autopistas, autovías y otros entornos de grandes dimensiones. Su alta velocidad de desplazamiento, flotación y tracción permiten una movilidad excelente.

Especificaciones de funcionamiento

Unidades:
Anchura de pavimentación estándar: SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Anchura de pavimentación estándar: SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 V 21.3 pies 6.5 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 VT 26.3 pies 8.0 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE60 V 25.0 pies 7.65 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 pies 10.0 m Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla de barra de apisonado 82.0 pies/min 25.0 m/min Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratorio 210.0 pies/min 64.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 9.0 mph 14.5 km/h Less
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m Less
Capacidad de la tolva 250.0 pies3 7.1 m3 Less
Capacidad máxima 1433.0 Toneladas por hora 1300.0 Toneladas métricas por hora Less

Motor

Potencia bruta 173.0 hp 129.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 73.0 galones de EE. UU. 278.0 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones de EE. UU. 19.1 L Less

Pesos

Peso de embarque: solo extendedora 34725.0 lb 15297.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo extendedora 34356.0 lb 15584.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Tecnología eficiente y silenciosa

El sistema de gestión de potencia eficiente y el modo Eco avanzado optimizan la eficiencia del combustible y reducen los niveles de ruido.


Inicio rápido

Un exclusivo generador integrado de 70 kW se encarga de calentar las planchas de la regla, con opciones de calentamiento rápido o silencioso, y con un sencillo sistema de control. El sistema está diseñado para ahorrar tiempo y combustible, al mismo tiempo que proporciona fiabilidad durante la vida útil de la extendedora. El diagnóstico avanzado mantiene la regla caliente, incluso ante el fallo de un sensor.


Más control

Los puestos dobles del operador permiten un control completo y una visibilidad excelente a los conductores de dúmperes desde cualquiera de sus dos lados. Con solo pulsar un botón, todos los ajustes se transfieren automáticamente al puesto del otro lado.


Pantallas impermeables

Las pantallas impermeables ofrecen una excelente fiabilidad, compatible con el grado de seguridad IP67 de protección frente a inmersión en agua. Los interruptores se han probado para soportar 1 millón de ciclos sin que se produzcan fallos. Si se produce una avería, los componentes agrupados pueden repararse y no es necesario sustituir toda la consola.


Producción más eficiente

Las características de alta producción incluyen componentes del alimentador de gran capacidad y de mayores dimensiones que permiten el funcionamiento más lento del sistema, de modo que el desgaste y el consumo de combustible se reducen.


Tren de rodaje Mobil-Trac

Con una tracción incomparable sin necesidad de mantenimiento, tanto con la correa lisa como con banda de rodadura, el sistema de tren de rodaje Mobil-Trac proporciona una excelente flotación, desplazamiento suave y gran velocidad para desplazarse por el lugar de trabajo.


Reglas de la serie SE

Las reglas de la serie SE se caracterizan por su nueva tecnología de calentamiento, mayor durabilidad, fácil ajuste y mejor eficiencia. Los modelos XW ofrecen una anchura de pavimentación máxima de 10,0 m (33 pies) y están disponibles con barras de apisonado y vibración o solo vibración.


Cat Grade Control

El control de nivelación Cat es un sistema de guiado instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y controlar el espesor del aglomerado para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener mayor rentabilidad.


AP655F Equipos optativos

Opciones
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Extensiones del ahoyador y del bastidor
  • Panel de potencia auxiliar
  • Lastre
  • Cat Grade Control
  • Pedales desaceleradores
  • Sistema de limpieza ecológico
  • Sensor del alimentador (mecánico o sónico)
  • Fricción del motor
  • Techo de cubierta dura
  • Luces de alta intensidad
  • Dispositivos de nivelación
  • Luces (de circulación en el trabajo o en carretera)
  • Extensiones del bastidor principal (eléctricas o manuales)
  • Rodillos oscilantes
  • Compuerta delantera plegable automática
  • Product Link
  • Correa lisa o de banda de rodadura
  • Guía de conducción
  • Indicadores del punto de remolque (superiores)
  • Quitanieves de cadenas
  • Enganche de dúmper
  • Generador
  • Capota
  • Kit de actualización
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Equipos de pavimentación de gran anchura
  • Parabrisas con techo de cubierta dura

Referencias de nivelación
  • Sensor de nivel acústico sin contacto
  • Sensor de nivel por contacto
  • Nivelador exterior, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)
  • Nivelador interior
  • Eje exterior de cadenas móvil
  • Aplanadora delantera y trasera
  • Haz sónico fijador de promedios
  • Patín rígido, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)

Opciones de regla
  • Regla Vibratoria SE50 V
  • Regla con Barra de Apisonado SE50 VT
  • Regla Vibratoria SE60 V
  • Regla Vibratoria SE60 V XW
  • Regla con Barra de Apisonado SE60 VT XW