< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La AP655F es una extendedora con cadenas de acero de media a alta producción perfectamente indicada para aeropuertos, autopistas, autovías y otros entornos de grandes dimensiones. Ofrece buena flotación, excelente durabilidad y excelente tracción.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 205.0 hp 151.0 kW Less
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 73.0 galones 278.0 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones 19.1 L Less

Peso

Peso de embarque: solo extendedora 34738.0 lb 15757.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo extendedora 35368.0 lb 16043.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de pavimentación estándar: SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Anchura de pavimentación estándar: SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 V 21.3 pies 6.5 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 VT 26.3 pies 8.0 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE60 V 25.0 pies 7.65 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 pies 10.0 m Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla de barra de apisonado 82.0 pies/min 25.0 m/min Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratorio 210.0 pies/min 64.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 4.0 mph 6.5 km/h Less
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m Less
Capacidad de la tolva 250.0 pies3 7.1 m3 Less
Capacidad máxima 1433.0 Toneladas por hora 1300.0 Toneladas métricas por hora Less

Tecnología eficiente y silenciosa

El sistema de gestión de potencia eficiente y el modo Eco avanzado optimizan la eficiencia del combustible y reducen los niveles de ruido.


Inicio rápido

Un exclusivo generador integrado de 70 kW se encarga de calentar las planchas de la regla, con opciones de calentamiento rápido o silencioso, y con un sencillo sistema de control. El sistema está diseñado para ahorrar tiempo y combustible, al mismo tiempo que proporciona fiabilidad durante la vida útil de la extendedora. El diagnóstico avanzado mantiene la regla caliente, incluso ante el fallo de un sensor.


Más control

Los puestos dobles del operador permiten un control completo y una visibilidad excelente a los conductores de dúmperes desde cualquiera de sus dos lados. Con solo pulsar un botón, todos los ajustes se transfieren automáticamente al puesto del otro lado.


Pantallas impermeables

Las pantallas impermeables ofrecen una excelente fiabilidad, compatible con el grado de seguridad IP67 de protección frente a inmersión en agua. Los interruptores se han probado para soportar 1 millón de ciclos sin que se produzcan fallos. Si se produce una avería, los componentes agrupados pueden repararse y no es necesario sustituir toda la consola.


Producción más eficiente

Las características de alta producción incluyen componentes del alimentador de gran capacidad y de mayores dimensiones que permiten el funcionamiento más lento del sistema, de modo que el desgaste y el consumo de combustible se reducen.


Tren de rodaje de cadenas de acero

Distribución uniforme del peso, componentes resistentes y excelente flotación ofrecidos por el exclusivo tren de rodaje de cadenas de acero. Un bogie trasero de cuatro ruedas especializado se combina con conjuntos de bogie doble para ofrecer una conducción suave. Los componentes de la cadena son similares a los tractores de cadenas Cat y ofrecen fiabilidad.


Reglas de la serie SE

Las reglas de la serie SE se caracterizan por su nueva tecnología de calentamiento, mayor durabilidad, fácil ajuste y mejor eficiencia. Las reglas de la serie XW ofrecen una anchura de pavimentación máxima de 10,0 m (33 pies) y están disponibles con barras de apisonado y vibración o solo vibración.


Cat Grade Control

El control de nivelación Cat es un sistema de guiado instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y controlar el espesor del aglomerado para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener mayor rentabilidad.


AP655F Equipos optativos

Opciones
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Extensiones del ahoyador y del bastidor
  • Panel de potencia auxiliar
  • Lastre
  • Cat Grade Control
  • Pedales desaceleradores
  • Sistema de limpieza ecológico
  • Sensor del alimentador (mecánico o sónico)
  • Fricción del motor
  • Techo de cubierta dura
  • Luces de alta intensidad
  • Dispositivos de nivelación
  • Luces (de circulación en el trabajo o en carretera)
  • Extensiones del bastidor principal (eléctricas o manuales)
  • Rodillos oscilantes
  • Compuerta delantera plegable automática
  • Product Link
  • Guía de conducción
  • Indicadores del punto de remolque (superiores)
  • Enganche de dúmper
  • Generador
  • Capota
  • Kit de actualización
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Equipos de pavimentación de gran anchura
  • Parabrisas con techo de cubierta dura

Referencias de nivelación
  • Sensor de nivel acústico sin contacto
  • Sensor de nivel por contacto
  • Nivelador exterior, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)
  • Nivelador interior
  • Eje exterior de cadenas móvil
  • Aplanadora delantera y trasera
  • Haz sónico fijador de promedios
  • Patín rígido, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)

Opciones de regla
  • Regla Vibratoria SE50 V
  • Regla con Barra de Apisonado SE50 VT
  • Regla Vibratoria SE60 V
  • Regla Vibratoria SE60 V XW
  • Regla Vibratoria con Barra de Apisonado SE60 VT XW