< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo AP555F es una extendedora mediana con cadenas de caucho perfectamente indicada para autovías, calles y otros lugares de trabajo urbanos. Su alta velocidad de desplazamiento, la excelente flotación y la magnífica tracción permiten una movilidad excelente.

Especificaciones de funcionamiento

Unidades:
Anchura de pavimentación estándar: SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 V 21.3 pies 6.5 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 VT 24.7 pies 7.5 m Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla de barra de apisonado 82.0 pies/min 25.0 m/min Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratoria 210.0 pies/min 64.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 7.0 mph 11.0 km/h Less
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m Less
Capacidad de la tolva 219.0 pies3 6.2 m3 Less
Capacidad máxima 1288.0 Toneladas por hora 1168.0 Toneladas métricas por hora Less

Motor

Potencia bruta 142.0 hp 106.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 47.0 galones de EE. UU. 179.0 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones de EE. UU. 19.1 L Less

Pesos

Peso de embarque: solo extendedora 30009.0 lb 13609.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo extendedora 30430.0 lb 13800.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 VT 7695.0 lb 3490.0 kg Less

Tecnología eficiente y silenciosa

El sistema de gestión de potencia eficiente y el modo Eco avanzado optimizan la eficiencia del combustible y reducen los niveles de ruido.


Inicio rápido

Un exclusivo generador integrado de 70 kW se encarga de calentar las planchas de la regla, con opciones de calentamiento rápido o silencioso, y con un sencillo sistema de control. El sistema está diseñado para ahorrar tiempo y combustible, al mismo tiempo que proporciona fiabilidad durante la vida útil de la extendedora. El diagnóstico avanzado mantiene la regla caliente, incluso ante el fallo de un sensor.


Más control

Los puestos dobles del operador permiten un control completo y una visibilidad excelente a los conductores de dúmperes desde cualquiera de sus dos lados. Con solo pulsar un botón, todos los ajustes se transfieren automáticamente al puesto del otro lado.


Pantallas impermeables

Las pantallas impermeables ofrecen una excelente fiabilidad, compatible con el grado de seguridad IP67 de protección frente a inmersión en agua. Los interruptores se han probado para soportar 1 millón de ciclos sin que se produzcan fallos. Si se produce una avería, los componentes agrupados pueden repararse y no es necesario sustituir toda la consola.


Producción más eficiente

Las características de alta producción incluyen componentes del alimentador de gran capacidad y de mayores dimensiones que permiten el funcionamiento más lento del sistema, de modo que el desgaste y el consumo de combustible se reducen.


Tren de rodaje Mobil-Trac

Sin necesidad de mantenimiento y con tracción incomparable, tanto con la correa lisa como con banda de rodadura. El sistema de tren de rodaje Mobil-Trac proporciona una excelente flotación y un desplazamiento fluido. Además, permite una gran velocidad de desplazamiento por el lugar de trabajo.


Reglas de la serie SE

Las reglas de la serie SE se caracterizan por su nueva tecnología de calentamiento, mayor durabilidad, fácil ajuste y mejor eficiencia. El modelo SE50 V ofrece una anchura de pavimentación máxima de 6,5 m (21,7 pies), mientras que el modelo SE50 VT puede llegar hasta 7,5 m (24,7 pies). El modelo SE50 V utiliza las planchas de la regla vibratorias, mientras que el modelo SE50 VT combina barras de apisonado y vibración para introducir el material bajo las planchas de la regla.


Cat Grade Control

El control de nivelación Cat es un sistema de guiado instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y controlar el espesor del aglomerado para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener mayor rentabilidad.


AP555F Equipos optativos

Opciones
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Extensiones del ahoyador y del bastidor
  • Panel de potencia auxiliar
  • Lastre
  • Cat Grade Control
  • Pedales desaceleradores
  • Sistema de limpieza ecológico
  • Sensor del alimentador (mecánico o sónico)
  • Fricción del motor
  • Techo de cubierta dura
  • Luces de alta intensidad
  • Dispositivos de nivelación
  • Luces (de circulación en el trabajo o en carretera)
  • Extensiones del bastidor principal (eléctricas o manuales)
  • Rodillos oscilantes
  • Compuerta delantera plegable automática
  • Product Link
  • Correa lisa o de banda de rodadura
  • Guía de conducción
  • Indicadores del punto de remolque (superiores)
  • Quitanieves de cadenas
  • Enganche de dúmper
  • Generador
  • Capota
  • Kit de actualización
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Equipos de pavimentación de gran anchura
  • Parabrisas con techo de cubierta dura

Referencias de nivelación
  • Sensor de nivel acústico sin contacto
  • Sensor de nivel por contacto
  • Nivelador exterior, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)
  • Nivelador interior
  • Eje exterior de cadenas móvil
  • Aplanadora delantera y trasera
  • Haz sónico fijador de promedios
  • Patín rígido, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)

Opciones de regla
  • Regla Vibratoria SE50 V
  • Regla con Barra de Apisonado SE50 VT