< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La AP655D establece el estándar de rendimiento, comodidad del operador, facilidad de uso, movilidad y fiabilidad. Tiene un rendimiento sobresaliente en una amplia serie de aplicaciones, desde trabajos rutinarios en emplazamientos comerciales hasta las exigentes condiciones de trabajo en autopistas.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento máximo 42252.0 lb 19165.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de pavimentación estándar 2,55-5,0 m (8,17-16,40 pies) 2,55-5,0 m (8,17-16,40 pies) Less
Capacidad de la tolva 230.0 pies3 6.5 m3 Less
Velocidad de desplazamiento máxima 9.0 mph 14.5 km/h Less
Anchura de pavimentación máxima 26.25 pies 8.0 m Less
Anchura de pavimentación mínima 6.0 pies 1.83 m Less
Altura del dúmper 24.0 pulg 605.0 mm Less
Anchura de entrada de camión 10.5 pies 3.2 m Less

Motor

Potencia bruta 174.0 hp 129.0 kW Less
Modelo de motor Cat C6.6 con tecnología ACERT Cat C6.6 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud con rodillo de empuje y una regla mayor 22.3 pies 6.8 m Less
Altura máxima 12.58 pies 3.84 m Less
Anchura de funcionamiento de tractor 10.83 pies 3.31 m Less
Altura de transporte 9.58 pies 2.92 m Less
Anchura de transporte, tolvas levantadas, compuertas laterales de regla acopladas 8.67 pies 2.72 m Less
Anchura de transporte, tolvas levantadas, compuertas laterales de regla desmontadas 8.17 pies 2.5 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 77.0 galones 291.0 L Less

Motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™

La tecnología ACERT™ controla la combustión mediante el control de la admisión de aire y un cálculo preciso de la cantidad y el momento de la inyección de combustible para reducir las emisiones y cumplir los requisitos de las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA estadounidense.


Sistema de gestión de humos.

El sistema de ventilación extrae los humos del túnel de los transportadores, así como de la cámara del ahoyador, y los expulsa lejos del operador para crear un entorno de trabajo más cómodo.


Sistema de refrigeración de alta capacidad

El sistema de refrigeración montado sobre la cubierta proporciona un ambiente fresco enviando el aire caliente hacia la tolva, lejos de los operadores y del personal que trabaja en tierra cerca de la máquina.


Comodidad del operador para un entorno productivo

Los puestos dobles del operador con consola de control ofrecen las mejores características de confort, visibilidad y facilidad de uso.


La pantalla del sistema Advisor simplifica el funcionamiento

La consola de control izquierda incluye la pantalla del sistema Advisor, con funciones exclusivas para facilitar el trabajo al operador.


El tren de rodaje Mobil-trac™ responde en todas las aplicaciones

El tren de rodaje Mobil-trac™ ofrece una durabilidad superior y unas características inmejorables de movilidad, conducción y tracción en diversas condiciones.


Tren de rodaje de cadenas de acero

Como alternativa económica a Mobil-Trac, dispone de un tren de rodaje de cadenas de acero.


Sistema de manipulación de materiales independiente que favorece el funcionamiento automático

El sistema de manipulación de materiales sin compuerta favorece un funcionamiento automático con funciones como diales de control de la proporción y control independiente de cada ahoyador y cinta transportadora.


Sistema generador de energía silencioso

El generador de alta capacidad proporciona energía para el calentamiento eléctrico de la regla, las luces auxiliares y las herramientas que se utilicen en la obra.


Características de facilidad de servicio distintivas de la marca

El servicio simplificado se traduce en más tiempo de pavimentación y menos tiempo de mantenimiento.


Reglones con producción de calidad

Las extendedoras Cat están disponibles con reglas vibratorios o con barra de apisonado. Las reglas vibratorios están disponibles con extensores delanteros o traseros. Las reglas Cat extienden el material con gran precisión y con una estabilidad incomparable, para una pavimentación uniforme y de alta calidad.


El servicio de asistencia al cliente de Caterpillar no tiene rival en el sector

Caterpillar ofrece "soluciones y servicios" y asistencia continuada para darle respuesta siempre que lo necesite.


AP655D Equipos optativos

Opciones de vehículo tractor
  • Extensiones del ahoyador y del bastidor
  • Panel de potencia auxiliar
  • Pedales desaceleradores
  • Fricción del motor
  • Generador (accionamiento hidráulico o por correa)
  • Rodillos oscilantes
  • Compuerta de tolva plegable automática
  • Sensor de paleta proporcional
  • Sensor acústico del alimentador
  • Guía de conducción
  • Quitanieves de cadenas
  • Enganche de dúmper
  • Capota
  • Kit de actualización
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de limpieza (incluida versión ecológica)

Controles y sensores de nivelación
  • Control de nivel y pendiente automático
  • Sensor de nivel acústico sin contacto
  • Sensor de nivel por contacto
  • Nivelador exterior, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)
  • Nivelador interior
  • Eje exterior de cadenas móvil
  • Aplanadora delantera y trasera
  • Haz sónico fijador de promedios
  • Patín rígido, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)