< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Extendedora AP300F, de tamaño pequeño a mediano, ofrece una anchura de pavimentación de 1,75 m a 4,0 m (5,6 - 11,1 pies), por lo que es perfecta para zonas urbanas, carriles bici o peatonales, terraplenes, así como obras pequeñas y medianas. Una reducción opcional reduce la anchura de pavimentación a 700 mm (27 pulg) para zanjas y otras aplicaciones estrechas. Las características tecnológicamente avanzadas como modo Eco, llenado automático, activación del sistema alimentador mediante un solo toque y modo de desplazamiento automático convierten a esta combinación de extendedora y regla en una solución muy productiva y versátil para contratistas grandes y pequeños.

Pesos

Unidades:
Peso del tractor 14550.0 lb 6600.0 kg Less
Peso de funcionamiento con Regla SE34 V 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Peso de funcionamiento con Regla SE34 VT 18078.0 lb 8200.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchuras de pavimentación estándar 1,75 m a 3,42 m (5,6 pies a 11,1 pies) 1,75 m a 3,42 m (5,6 pies a 11,1 pies) Less
Anchura de pavimentación mínima 27.5 pulg 700.0 mm Less
Anchura de pavimentación máxima 13.1 pies 4.0 m Less
Velocidad de pavimentación máxima 200.0 pies/min 61.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 10.0 mph 16.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 73.8 hp 55.0 kW Less
Modelo de motor C3.3B C3.3B Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 29.0 galones 110.0 L Less
Depósito de lavado 6.2 galones 28.0 L Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 6.45 pies 1950.0 mm Less
Longitud de funcionamiento 16.5 pies 5047.0 mm Less
Anchura de funcionamiento 10.4 pies 3180.0 mm Less
Altura de funcionamiento con techo 11.2 pies 3415.0 mm Less
Longitud de transporte 16.4 pies 5029.0 mm Less
Anchura de transporte 6.3 pies 1938.0 mm Less
Altura de transporte 8.6 pies 2645.0 mm Less
Altura de entrada de camión 21.5 pulg 547.0 mm Less
Anchura de entrada de camión 10.3 pies 3150.0 mm Less

Tren de potencia de alta eficiencia

Un Motor Cat C3.3B turboalimentado de cuatro cilindros proporciona 55 kW (73,8 hp) de potencia, mientras que la refrigeración a demanda optimiza la eficiencia del combustible y mantiene los niveles de ruido bajos. El motor cumple las emisiones regionales, lo que permite mantener a los contratistas actualizados con la tecnología más moderna.


La automatización mejora el flujo de materiales

Características como el llenado automático, el control de la tolva con un solo botón y la activación del sistema de alimentación con un único interruptor simplifican el funcionamiento de la máquina y permiten a los operadores concentrarse en otras funciones del lugar de trabajo.


Confort y visibilidad

Conseguir que los operadores estén cómodos ayuda a optimizar su eficiencia. Los asientos dobles se combinan el nuevo diseño de contorno de la máquina para una buena visibilidad del entorno. El sistema de refrigeración de perfil bajo mejora la visibilidad hacia la parte delantera y el nuevo diseño del conjunto de ahoyador permite ver perfectamente la altura del material acumulado delante de la regla. El asiento con calefacción opcional y los diversos ajustes del asiento hacen más llevadera la jornada de trabajo.


Versatilidad de aplicación

Las Reglas SE34 V y SE34 VT extensibles hidráulicamente tienen una anchura de pavimentación estándar de 1,75 m a 3,42 m (5' 9" a 11' 1"). Si se equipa con extensiones mecánicas atornilladas la superficie puede aumentarse a 4,0 m (13' 1"). Un accesorio de reducción permite estrechar la anchura de pavimentación a 700 mm (27,5") para trabajo en zanjas.


Servicio simplificado

El sistema hidráulico está equipado con solenoides agrupados y dispuestos en posición central. Los controles de cancelación manual simplifican la localización y resolución de problemas al anular los sistemas en funcionamiento. Las puertas de acceso de grandes dimensiones permiten una inspección fácil y rápida. El sistema eléctrico está codificado por colores, numerado y protegido con cordones de kevlar para facilitar su identificación y aumentar su durabilidad. Product Link™ garantiza la máxima disponibilidad de la máquina y proporciona información sobre su ubicación, actualizaciones horarias y programación de los requisitos de mantenimiento según conveniencia.


Extendedora AP300F Equipos estándar

-NA-

Extendedora AP300F Equipos optativos

-NA-