< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo AP500F es una extendedora de ruedas de tamaño medio que ofrece versatilidad de trabajo para obras en autovías, carreteras rurales, calles y otros proyectos de media escala.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento: solo extendedora 29020.0 lb 13161.0 kg Less
Peso de embarque: solo extendedora 28599.0 lb 12970.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 VT 7695.0 -NA- 3490.0 -NA- Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de la tolva 219.0 pies3 6.2 m3 Less
Anchura de pavimentación estándar: SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 V 21.3 pies 6.5 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 VT 21.3 pies 6.5 m Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla de barra de apisonado 82.0 pies/min 25.0 m/min Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratoria 250.0 pies/min 76.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 10.0 mph 16.0 km/h Less
Radio de giro interior 1.15 pies 0.35 m Less
Capacidad máxima 1288.0 Toneladas por hora 1168.0 Toneladas métricas por hora Less

Motor

Potencia bruta 142.0 hp 106.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 47.0 galones de EE. UU. 179.0 L Less
Depósito de DEF 5.0 galones de EE. UU. 19.1 L Less

Tecnología eficiente y silenciosa

El sistema de gestión de potencia eficiente y el modo Eco avanzado optimizan la eficiencia del combustible y reducen los niveles de ruido.


Inicio rápido

Un exclusivo generador integrado de 70 kW se encarga de calentar las planchas de la regla, con opciones de calentamiento rápido o silencioso, y con un sencillo sistema de control. El sistema está diseñado para ahorrar tiempo y combustible, al mismo tiempo que proporciona fiabilidad durante la vida útil de la extendedora. El diagnóstico avanzado mantiene la regla caliente, incluso ante el fallo de un sensor.


Más control

Los puestos dobles del operador permiten un control completo y una visibilidad excelente a los conductores de dúmperes desde cualquiera de sus dos lados. La transferencia de estación se produce con solo pulsar un botón. Este diseño exclusivo desplaza todos los ajustes a la consola opuesta para facilitar el funcionamiento desde cada lado de la extendedora.


Pantallas impermeables

Las pantallas impermeables ofrecen una excelente fiabilidad, compatible con el grado de seguridad IP67 de protección frente a inmersión en agua. Los interruptores se han probado para soportar 1 millón de ciclos sin que se produzcan fallos. Si se produce una avería, los componentes agrupados pueden repararse y no es necesario sustituir toda la consola.


Producción más eficiente

Las características de alta producción incluyen componentes del alimentador de gran capacidad y de mayores dimensiones que permiten el funcionamiento más lento del sistema. Este diseño exclusivo reduce el desgaste y el consumo de combustible.


Tren de rodaje de ruedas

Una alta velocidad de desplazamiento y un giro suave proporcionan un excelente rendimiento en el lugar de trabajo.


Reglas de la serie SE

Las reglas de la serie SE se caracterizan por su nueva tecnología de calentamiento, mayor durabilidad, fácil ajuste y mejor eficiencia. Las reglas están disponibles con barras de apisonado y vibración, o solo vibración.


Cat Grade Control

El control de nivelación Cat es un sistema de guiado instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y controlar el espesor del aglomerado para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener mayor rentabilidad.


AP500F Equipos optativos

Opciones
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Tracción en todas las ruedas
  • Extensiones del ahoyador y del bastidor
  • Panel de potencia auxiliar
  • Lastre
  • Cat Grade Control
  • Pedales desaceleradores
  • Sistema de limpieza ecológico
  • Sensor del alimentador (mecánico o sónico)
  • Sistema de asistencia a las ruedas delanteras
  • Techo de cubierta dura
  • Luces de alta intensidad
  • Dispositivos de nivelación
  • Luces (de circulación en el trabajo o en carretera)
  • Extensiones del bastidor principal (eléctricas o manuales)
  • Compuerta delantera plegable automática
  • Product Link
  • Rodillos oscilantes
  • Guía de conducción
  • Indicadores del punto de remolque (superiores)
  • Enganche de dúmper
  • Generador
  • Capota
  • Kit de actualización
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Equipos de pavimentación de gran anchura
  • Parabrisas con techo de cubierta dura

Referencias de nivelación
  • Sensor de nivel acústico sin contacto
  • Sensor de nivel por contacto
  • Nivelador exterior, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)
  • Nivelador interior
  • Eje exterior de cadenas móvil
  • Aplanadora delantera y trasera
  • Haz sónico fijador de promedios
  • Patín rígido, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)

Opciones de regla
  • Regla Vibratoria SE50 V
  • Regla con Barra de Apisonado SE50 VT