< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Sus altas prestaciones y su comodidad para el operador hacen del modelo AP600D la elección perfecta. El modelo AP600D sobresale en una amplia serie de aplicaciones desde tareas comerciales rutinarias hasta trabajos exigentes en autopistas.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento máximo 40124.0 lb 18200.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de pavimentación estándar 2,55-5,0 m (8,17-16,40 pies) 2,55-5,0 m (8,17-16,40 pies) Less
Capacidad de la tolva 230.0 pies3 6.5 m3 Less
Radio de giro interior 4.66 pies 1.4 m Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla de barra de apisonado 82.0 pies/min 25.0 m/min Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratorio 255.0 pies/min 78.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 11.2 mph 18.0 km/h Less
Anchura de pavimentación máxima 26.25 pies 8.0 m Less
Anchura de pavimentación mínima 6.0 pies 1.83 m Less
Altura del dúmper 21.5 pulg 545.0 mm Less
Anchura de entrada de camión 10.5 pies 3.2 m Less

Motor

Potencia bruta 174.0 hp 129.0 kW Less
Modelo de motor Cat C6.6 con tecnología ACERT Cat C6.6 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud con rodillo de empuje y una regla mayor 22.3 pies 6.8 m Less
Altura máxima 12.58 pies 3.84 m Less
Anchura de funcionamiento de tractor 10.83 pies 3.31 m Less
Altura de transporte 9.25 pies 2.82 m Less
Anchura de transporte, tolvas levantadas, compuertas laterales de regla acopladas 8.67 pies 2.72 m Less
Anchura de transporte, tolvas levantadas, compuertas laterales de regla desmontadas 8.17 pies 2.5 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 77.0 galones 291.0 L Less

Motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™

La tecnología ACERT™ controla la combustión combinando el control de la admisión de aire con la precisión de la cantidad y el momento de la inyección de combustible, con el propósito de reducir las emisiones y cumplir las normativas sobre emisiones gases del motor fase IIIA de la UE.


Sistema de gestión de humos.

El sistema de ventilación extrae los humos del túnel de los transportadores, así como de la cámara del ahoyador, y los expulsa lejos del operador para crear un entorno de trabajo más cómodo.


Sistema de refrigeración de alta capacidad

El sistema de refrigeración montado sobre la cubierta proporciona un ambiente fresco enviando el aire caliente hacia la tolva, lejos de los operadores y del personal que trabaja en tierra cerca de la máquina.


Comodidad del operador para un entorno productivo

Los puestos dobles del operador con consola de control deslizante ofrecen las mejores características de confort, visibilidad y facilidad de uso.


La pantalla del sistema Advisor simplifica el funcionamiento

La consola de control deslizante incluye la pantalla del sistema Advisor, con funciones exclusivas para facilitar el trabajo al operador.


Sistema de tren de rodaje de ruedas

El sistema de tren de rodaje de ruedas ofrece una excelente movilidad y capacidad de maniobra, junto con una conducción suave para un rendimiento óptimo.


Sistema de manipulación de materiales independiente que favorece el funcionamiento automático

El sistema de manipulación de materiales sin compuerta favorece un funcionamiento automático con funciones como diales de control de la proporción y control independiente de cada ahoyador y cinta transportadora.


Sistema generador de energía silencioso

El generador de alta capacidad proporciona energía para el calentamiento eléctrico de la regla, las luces auxiliares y las herramientas que se utilicen en la obra.


Características de facilidad de servicio distintivas de la marca

El servicio simplificado se traduce en más tiempo de pavimentación y menos tiempo de mantenimiento.


Reglones con producción de calidad

Las reglas Cat con extensores delanteros o traseros distribuyen el material uniformemente y aportan gran estabilidad, por lo que logran superficies pavimentadas lisas de alta calidad.


El servicio de asistencia al cliente de Caterpillar no tiene rival en el sector

Caterpillar ofrece "soluciones y servicios" y asistencia continuada para darle respuesta siempre que lo necesite.


AP600D Equipos optativos

Opciones de vehículo tractor
  • Tracción en todas las ruedas
  • Extensiones del ahoyador y del bastidor
  • Panel de potencia auxiliar
  • Pedales desaceleradores
  • Sistema de asistencia a las ruedas delanteras
  • Generador (accionamiento hidráulico o por correa)
  • Rodillos oscilantes
  • Compuerta de tolva plegable automática
  • Sensor de paleta del alimentador (proporcional)
  • Sensor acústico del alimentador (proporcional)
  • Guía de conducción
  • Neumáticos (para arena o radiales)
  • Enganche de dúmper
  • Capota
  • Kit de actualización
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de limpieza (incluida versión ecológica)

Controles y sensores de nivelación
  • Control de nivel y pendiente automático
  • Sensor de nivel acústico sin contacto
  • Sensor de nivel por contacto
  • Nivelador exterior, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)
  • Nivelador interior
  • Eje exterior de cadenas móvil
  • Aplanadora delantera y trasera
  • Haz sónico fijador de promedios
  • Patín rígido, 9,15 m (30 pies) y 12,2 m (40 pies)