AP300D con Regla AS4173

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Sus múltiples funciones integradas hacen de la extendedora AP300D una máquina muy productiva para la pavimentación de aparcamientos, calles, carriles bici o peatonales, zanjas y terraplenes estrechos, así como otros trabajos de pequeños a medios. Los profesionales apreciarán el nuevo tren de potencia de alta eficiencia que ofrece un radio de giro estrecho, excelente tracción y altas velocidades de desplazamiento para una rápida capacidad de maniobra en el emplazamiento. La Regla AS4173 está equipada con barras de apisonado para mayor compactación detrás de la regla. Sus anchuras de pavimentación flexibles y las planchas de la regla calentadas eléctricamente la convierten en una máquina de una gran productividad.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento máximo 17857.0 lb 8100.0 kg Less
Peso de funcionamiento 17857.0 lb 8100.0 kg Less
Peso del tractor 13889.0 lb 6300.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de pavimentación estándar 1,75 m 1,75 m Less
Velocidad máxima 98.0 pies/min 30.0 m/min Less
Capacidad máxima 134.0 pies3 3.8 m3 Less
Anchura de pavimentación mínima 2.25 pies 700.0 mm Less
Anchura de pavimentación máxima 13.2 pies 4000.0 mm Less
Anchuras de pavimentación estándar 1,75 m 1,75 m Less
Capacidad de la tolva 134.0 pies3 3.8 m3 Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratoria 98.0 pies/min 30.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 10.0 mph 16.0 km/h Less
Anchura de pavimentación 11.2 pies 3420.0 mm Less
Anchura de pavimentación máxima 13.2 pies 4.0 m Less
Anchura de pavimentación mínima 2.25 pies 0.7 m Less
Altura del dúmper 19.0 pulg 480.0 mm Less
Anchura de entrada de camión 9.33 pies 2850.0 m Less

Motor

Potencia bruta 74.4 hp 55.5 kW Less
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 6.45 pies 1950.0 mm Less
Longitud sobre el suelo 16.0 pies 4870.0 mm Less
Longitud con rodillo de empuje y regla 16.0 pies 4.87 m Less
Altura total 11.2 pies 3.34 m Less
Anchura de transporte (tolvas levantadas) con compuertas laterales y regla 6.0 pies 1.82 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de aceite hidráulico 17.6 galones 80.0 L Less
Sistema de refrigeración (total) 2.5 galones 11.0 L Less
Capacidad del depósito de combustible 29.0 galones 110.0 L Less

Depósito de combustible

Capacidad del depósito de combustible 29.0 galones 110.0 L Less

Tren de potencia de alta eficiencia

El nuevo sistema de propulsión hidrostático de la AP300D utiliza dos motores y bombas de propulsión independientes para suministrar potencia continua a cada rueda motriz trasera para mejorar la tracción. El sistema opcional de asistencia a las ruedas delanteras proporciona fuerza de tracción adicional para condiciones de base blanda.


Control de material preciso

El control independiente de los ahoyadores y de las cintas transportadoras permite un flujo uniforme del material delante de la regla. Un sistema de 4 sensores permite al operador ajustar el suministro del aglomerado, mientras que los ahoyadores y las cintas transportadoras reversibles reducen los derrames al final de la pavimentación.


Confort inmejorable para el operador

El puesto del operador doble deslizante ofrece una excelente visibilidad de la cámara del ahoyador y la tolva. Los controles de la máquina están cómodamente ubicados en un panel de control deslizante. El tubo de escape vertical permite evacuar los humos por encima del techo. Hay disponibles dos opciones de techo; techo de cubierta dura retráctil hidráulicamente o un techo de cubierta blanda con plegado manual o hidráulico.


Versatilidad de uso en la pavimentación

La Regla Extensible Hidráulicamente AS4173 tiene una anchura de pavimentación de 1,75 m a 3,42 m (5' 9" a 11' 2"). Si se equipa con extensiones mecánicas atornilladas la superficie puede aumentarse a 4,0 m (13' 1"). Un accesorio de reducción de pavimentación hidráulico permite estrechar la anchura de pavimentación a 700 mm (27,5").


Servicio simplificado

El sistema hidráulico está equipado con solenoides agrupados y dispuestos en posición central. Los controles de cancelación manual simplifican la localización y resolución de problemas al anular los sistemas en funcionamiento. Las puertas de acceso de grandes dimensiones permiten una inspección fácil y rápida. El sistema eléctrico está codificado por colores, numerado y protegido con cordones de kevlar para facilitar su identificación y aumentar su durabilidad. Product Link™ garantiza la máxima disponibilidad de la máquina y proporciona información sobre su ubicación, actualizaciones horarias y programación de los requisitos de mantenimiento según conveniencia.