< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con un historial ampliamente probado en el sector de equipos de construcción y gran experiencia en la fabricación de máquinas de la mayor calidad durante 90 años, Caterpillar hace posible el progreso e impulsa un cambio positivo y sostenible en cada continente. Caterpillar ha sido el referente de fabricación de retropalas en Gran Bretaña durante 30 años. Desde la serie A hasta la nueva serie F2, hemos producido máquinas diseñadas pensando en el operador y proporcionar así fiabilidad, potencia y una cabina del operador de alta calidad. Hemos combinado 30 años de pasión, conocimientos y experiencia para crear la nueva retropala de Caterpillar: la F2.

Motor

Unidades:
Potencia neta 95.2 hp 70.1 kW Less

Motor: fase IV de serie

Modelo C4.4 ACERT electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C4.4 ACERT electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia Less
Potencia nominal (estándar) a 2200 rev/min; bruta: ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Clasificación de potencia neta a 2200 rev/min: ISO 9249 95.2 hp 70.1 kW Less
Potencia neta máxima a 2200 rev/min: EEC 80/1269 95.2 hp 71.5 kW Less
Reserva de par (neta) a 1400 rev/min 46 % 46 % Less
Par máximo a 1400 rev/min 323.0 lbf-pie 438.0 N·m Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg 3 4.4 L Less
Emisiones Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Less

Pesos

Peso de funcionamiento - Nominal 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Peso de funcionamiento - Máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Peso de funcionamiento (máximo) (capacidad de estructura de protección antivuelco, ROPS, Rollover Protective Structure) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Control de amortiguación 24.3 lb 11.0 kg Less
Aire acondicionado 75.0 lb 34.0 kg Less
Cucharón de usos múltiples de 1,00 m3 (1,31 yd3) con horquilla plegable 1856.0 lb 842.0 kg Less
Cucharón de usos múltiples de 1,00 m3 (1,31 yd3) sin horquilla plegable 1347.0 lb 611.0 kg Less
Balancín extensible de 4,3 m (sin incluir el contrapeso delantero) 439.0 lb 199.0 kg Less
Balancín extensible de 4,9 m (sin incluir el contrapeso delantero) 780.0 lb 354.0 kg Less
Contrapesos: base 253.5 lb 115.0 kg Less
Peso de funcionamiento 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Contrapesos: medios 529.0 lb 240.0 kg Less
Contrapesos: máximos 1014.0 lb 460.0 kg Less
Empernable: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar: cucharón frontal de uso general 529.0 lb 240.0 kg Less
Empernable: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar: cucharón frontal de usos múltiples 0.0 lb 0.0 kg Less
Empernable: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible: cucharón frontal de uso general 1014.0 lb 460.0 kg Less
Empernable: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible: cucharón frontal de usos múltiples 253.5 lb 115.0 kg Less
Acoplamiento rápido: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar: cucharón frontal de uso general 1014.0 lb 460.0 kg Less
Acoplamiento rápido: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar: cucharón frontal de usos múltiples 1014.0 lb 460.0 kg Less
Acoplamiento rápido: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible: cucharón frontal de uso general 1014.0 lb 460.0 kg Less
Acoplamiento rápido: recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible: cucharón frontal de usos múltiples 1014.0 lb 460.0 kg Less

Sistema hidráulico

Capacidad máxima de la bomba 42.3 gal/min 163.0 L/min Less
Presión del sistema: retropala 3626.0 lb/pulg² 250.0 Bares Less
Presión del sistema: pala 3626.0 lb/pulg² 250.0 Bares Less
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón axial, caudal variable Pistón axial, caudal variable Less

Dirección

Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre 2.6 pulg 65.0 mm Less
Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla 1.4 pulg 36.0 mm Less
Círculo de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenada) - ruedas delanteras exteriores 26.9 pies 8.2 m Less
Círculo de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenada) - de la parte exterior más ancha del cucharón de carga 36.1 pies 11.0 m Less
Un (1) cilindro AWD de doble acción: oscilación del eje 0.4 pulg 11.0 mm Less
Tipo Ruedas delanteras Ruedas delanteras Less
Dirección asistida Hidrostática Hidrostática Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 5.9 galones de EE. UU. 22.5 L Less
Aceite del motor con filtro 2.3 galones de EE. UU. 8.8 L Less
Eje delantero (AWD): caja central 2.9 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Eje delantero (AWD): planetarios 0.2 galones de EE. UU. 0.7 L Less
Depósito de combustible 42.3 galones de EE. UU. 160.0 L Less
Sistema hidráulico 25.1 galones de EE. UU. 95.0 L Less
Depósito hidráulico 10.6 galones de EE. UU. 40.0 L Less
Eje trasero: caja central 4.4 galones de EE. UU. 16.5 L Less
Eje trasero: planetarios 0.4 galones de EE. UU. 1.7 L Less
Transmisión (estándar): AWD 4.0 galones de EE. UU. 15.0 L Less
Fluido de escape diésel 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Transmisión (automática): AWD 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Transmisión: estándar

Marcha adelante: 1.ª 3.5 mph 5.7 km/h Less
Marcha adelante: 2.ª 5.8 mph 9.4 km/h Less
Marcha adelante: 3.ª 13.4 mph 21.6 km/h Less
Marcha adelante: 4.ª 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marcha atrás: 1.ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha atrás: 2.ª 5.8 mph 9.4 km/h Less
Marcha atrás: 3.ª 13.4 mph 21.6 km/h Less
Marcha atrás: 4.ª 24.9 mph 40.0 km/h Less
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala con tracción en dos ruedas, a plena potencia, equipada con neumáticos traseros de 16.9 x 28. Velocidades de desplazamiento de la retropala con tracción en dos ruedas, a plena potencia, equipada con neumáticos traseros de 16.9 x 28. Less

Transmisión: cambio automático

Marcha adelante: 1.ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha adelante: 2.ª 6.0 mph 9.6 km/h Less
Marcha adelante: 3.ª 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marcha adelante: 4.ª 12.4 mph 19.9 km/h Less
Marcha adelante: 5.ª 16.9 mph 27.2 km/h Less
Sexta marcha hacia adelante 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marcha atrás: 1.ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha atrás: 2.ª 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marcha atrás: 3.ª 17.1 mph 27.6 km/h Less
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala con tracción en dos ruedas, a plena potencia, equipada con neumáticos traseros de 16.9 x 28. Velocidades de desplazamiento de la retropala con tracción en dos ruedas, a plena potencia, equipada con neumáticos traseros de 16.9 x 28. Less

Motor Cat® C4.4 ACERT™*: de serie

Potencia bruta ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia neta ISO 9249 95.2 hp 70.1 kW Less

Motor Cat® C4.4 ACERT™*: opcional

Potencia bruta ISO 14396 111.5 hp 82.0 kW Less
Potencia neta ISO 9249 104.0 hp 77.6 kW Less

Ejes: tracción en todas las ruedas (AWD, All Wheel Drive)

Características Eje trasero de servicio pesado con frenos internos autoajustables, bloqueo del diferencial y mandos finales. Eje trasero de servicio pesado con frenos internos autoajustables, bloqueo del diferencial y mandos finales. Less
Características La tracción en todas las ruedas se conecta mediante un interruptor situado en el panel de la consola delantera o con el pedal de freno cuando se trabaja con el sistema de frenado en todas las ruedas. La tracción en todas las ruedas se conecta mediante un interruptor situado en el panel de la consola delantera o con el pedal de freno cuando se trabaja con el sistema de frenado en todas las ruedas. Less
Características La AWD puede conectarse en movimiento, bajo carga y a cualquier velocidad de avance o de retroceso. La AWD puede conectarse en movimiento, bajo carga y a cualquier velocidad de avance o de retroceso. Less
Características Para mayor facilidad de mantenimiento, los mandos finales son exteriores. Para mayor facilidad de mantenimiento, los mandos finales son exteriores. Less
Características Los ejes delanteros, montados en péndulo, están sellados y lubricados permanentemente, por lo que no requieren mantenimiento diario. Los ejes delanteros, montados en péndulo, están sellados y lubricados permanentemente, por lo que no requieren mantenimiento diario. Less
Características El cilindro de dirección de doble acción, con un ángulo de dirección de 52°, aumenta la maniobrabilidad de la máquina. El cilindro de dirección de doble acción, con un ángulo de dirección de 52°, aumenta la maniobrabilidad de la máquina. Less

Frenos

Tipo Frenos servo de discos múltiples, hidráulicos, completamente sellados. Frenos servo de discos múltiples, hidráulicos, completamente sellados. Less
Características Frenos de discos múltiples internos Kevlar, bañados en aceite, de accionamiento hidráulico, en el eje de entrada del mando final. Frenos de discos múltiples internos Kevlar, bañados en aceite, de accionamiento hidráulico, en el eje de entrada del mando final. Less
Características Totalmente estancos y sellados. Totalmente estancos y sellados. Less
Características Autoajustables. Autoajustables. Less
Características Los dos pedales de freno servo pueden inmovilizarse para circulación por carretera. Los dos pedales de freno servo pueden inmovilizarse para circulación por carretera. Less
Características Los frenos de estacionamiento/secundarios son independientes del sistema de frenos de servicio. Los frenos de estacionamiento/secundarios son independientes del sistema de frenos de servicio. Less
Características El freno de estacionamiento se aplica mecánicamente mediante una palanca manual situada en la consola derecha. El freno de estacionamiento se aplica mecánicamente mediante una palanca manual situada en la consola derecha. Less
Características Cumplen las especificaciones de la norma ISO 3450:1996. Cumplen las especificaciones de la norma ISO 3450:1996. Less

Profundidad de excavación de la retropala

Profundidad de excavación, SAE máxima: balancín estándar 14.04 pies 4278.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE máxima; balancín extensible retraído: 4,26 m 14.05 pies 4281.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE máxima; balancín extensible extendido: 4,26 m 17.3 pies 5274.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE máxima; balancín extensible retraído: 4,87 m 15.13 pies 4613.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE máxima; balancín extensible extendido: 4,87 m 18.5 pies 5643.0 mm Less

Motor: fase IV opcional

Modelo C4.4 ACERT electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C4.4 ACERT electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia Less
Potencia nominal (estándar) a 2200 rev/min; bruta: ISO 14396 111.5 hp 82.0 kW Less
Clasificación de potencia neta a 2200 rev/min: ISO 9249 105.6 hp 77.6 kW Less
Potencia neta máxima a 2200 rev/min: EEC 80/1269 105.6 hp 77.6 kW Less
Reserva de par (neta) a 1400 rev/min 32 % 32 % Less
Par máximo a 1400 rev/min 324.0 lbf-pie 439.0 N·m Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg 3 4.4 L Less
Emisiones Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Less

Transmisión: automática (bloqueo)

Marcha adelante: 1.ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha adelante: 2.ª 6.0 mph 9.6 km/h Less
Marcha adelante: 3.ª 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marcha adelante: 4.ª 12.4 mph 19.9 km/h Less
Marcha adelante: 5.ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Sexta marcha hacia adelante 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marcha atrás: 1.ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha atrás: 2.ª 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marcha atrás: 3.ª 17.1 mph 27.6 km/h Less
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala con tracción en dos ruedas, a plena potencia, equipada con neumáticos traseros de 16.9 x 28. Velocidades de desplazamiento de la retropala con tracción en dos ruedas, a plena potencia, equipada con neumáticos traseros de 16.9 x 28. Less

Nivel de ruido*

Interior de la cabina 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Exterior de la cabina 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
Nota *Fase IIIA de la UE con paquete de preparación según el estándar EN474. *Fase IIIA de la UE con paquete de preparación según el estándar EN474. Less

Capacidad de los ejes

Eje delantero, AWD: estática 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, AWD: dinámica 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Eje trasero: estática 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Eje trasero: dinámica 20252.0 lb 9186.0 kg Less

Puesto del operador

Ver sin escuchar


Tren de potencia

Potente, contrastado, eficiente


Sistema hidráulico

Rendimiento inigualable


Carga de elevación en paralelo

Alcance nuevas alturas


Retropala

Diseñada para la tarea


Implementos

Una solución para cada trabajo


Facilidad de servicio

Menos tiempo de mantenimiento, más tiempo en el trabajo


Servicio postventa

Una red de servicio postventa inigualable


432F2 Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS
  • Cabina estándar
  • Las cabinas ROPS y FOPS son estándar. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ofrecida por Caterpillar para esta máquina cumple las especificaciones ROPS de la norma ISO 3471:1994 y las especificaciones FOPS (Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) de la norma ISO 3449:1992.

Neumáticos/dirección/frenos
  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo del diferencial 100 %
  • Servofrenos hidráulicos (doble pedal)
  • Neumáticos de 26 pulgadas

Motor/transmisión
  • Batería de 750 CCA, sin mantenimiento (estándar)
  • Unidad del radiador abisagrada para facilitar la retirada de residuos
  • Funcionamiento en vacío automático
  • Modo Eco
  • Motor Cat C4.4 ACERT de 74,5 kW (101 hp)
  • Conector de arranque mediante una conexión provisional
  • Transmisión manual de 4 velocidades

Entrada
  • Controles de palanca tipo joystick piloto (servo)
  • Selector de patrones (ISO/SAE)
  • Dirección asistida hidrostática

Otros accesorios
  • Caja de almacenamiento de herramientas
  • Anclajes de transporte

Protecciones
  • Apoyo de seguridad de la pala

Varillajes de pluma y balancín: retropala
  • Balancín estándar (4,26 m)
  • Bloqueo para transporte: giro
  • Bloqueo para transporte: pluma

Sistema hidráulico
  • Bomba hidráulica (163 L/min)
  • Caudales auxiliares de programa
  • Bloqueo para desplazamiento lateral (electrohidráulico)
  • Enfriador de aceite hidráulico

Sistema hidráulico: pala
  • Desconexión de pala de flotación
  • Desconexión de pala de retorno a posición de excavación
  • Elevación en paralelo

Sistema eléctrico
  • Alarma de marcha atrás
  • Alarma del estabilizador

Cabina estándar
  • Enchufes para la baliza (×2)
  • Los pedales de freno funcionan por separado y se pueden bloquear
  • Calefacción de la cabina
  • Luz interior de la cabina
  • Posavasos (×2)
  • Botón del bloqueo del diferencial en el control de la pala
  • Funciones F/N/R en el control de la pala (F/N/R: avance/punto muerto/retroceso)
  • Ventanillas de apertura lateral delantera y trasera
  • Faros delanteros (pueden variar según la región)
  • Parasol perforado de anchura completa
  • Luces de trabajo totalmente ajustables (x8)
  • Conjunto de indicadores con pantalla LCD
  • Bocina delantera
  • Bocina trasera
  • Protección contra actos vandálicos del panel de instrumentos
  • Enchufe eléctrico interno (×1)
  • Función de descenso en el control de la pala
  • Consola de almacenamiento en el lado izquierdo
  • Módulos de control de la retropala infinitamente ajustables (ajuste solo hacia delante/atrás)
  • Luces de posición traseras (LED)
  • Alfombrilla extraíble
  • Bloqueo de seguridad del sistema hidráulico
  • Bloqueo de seguridad de la transmisión
  • Asiento de tela
  • Intermitentes con cancelación automática
  • Columna del volante abatible
  • Neutralizador de la transmisión en el control de la pala
  • Acelerador de pie
  • Acelerador de mano
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero

Cabina Deluxe
  • Control de recirculación de aire
  • Estabilizadores del sistema de subida automático
  • Enchufes para la baliza (×2)
  • Los pedales de freno funcionan por separado y se pueden bloquear
  • Calefacción de la cabina
  • Luz interior de la cabina
  • Luz interior de la cabina (cortesía)
  • Posavasos (×2)
  • Botón del bloqueo del diferencial en el control de la pala
  • Funciones F/N/R en el control de la pala (F/N/R: avance/punto muerto/retroceso)
  • Ventanillas de apertura lateral delantera y trasera
  • Faros delanteros (pueden variar según la región)
  • Parasol perforado de anchura completa
  • Luces de trabajo totalmente ajustables (x8)
  • Conjunto de indicadores con pantalla LCD
  • Bocina delantera
  • Bocina trasera
  • Protección contra actos vandálicos del panel de instrumentos
  • Enchufe eléctrico interno (×1)
  • Función de descenso en el control de la pala
  • Consola de almacenamiento en el lado izquierdo
  • Módulos de control de la retropala infinitamente ajustables (ajuste hacia delante/atrás y lateral)
  • Luces de posición traseras (LED)
  • Alfombrilla extraíble
  • Bloqueo de seguridad del sistema hidráulico
  • Bloqueo de seguridad de la transmisión
  • Asiento Deluxe de tela
  • Intermitentes con cancelación automática
  • Columna del volante abatible y de ajuste telescópico
  • Neutralizador de la transmisión en el control de la pala
  • Acelerador de pie
  • Acelerador de mano
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero

432F2 Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS
  • Cabina Deluxe

Neumáticos/dirección/frenos
  • Neumáticos de 28 pulgadas

Motor/transmisión
  • Batería de 750 CCA, sin mantenimiento (servicio pesado)
  • Motor Cat C4.4 ACERT de 82 kW (112 hp)
  • Calentador del bloque de motor
  • Transmisión automática de 6 velocidades
  • Transmisión automática de 6 velocidades (con bloqueo de par)

Otros accesorios
  • Contrapeso de 115 kg
  • Contrapeso de 240 kg
  • Contrapeso de 460 kg
  • Guardabarros delanteros
  • Tacos para uso en medio urbano, estabilizadores

Protecciones
  • Protección de dientes (U.G/U.M.)
  • Protección de eje motriz
  • Protección de luces de posición
  • Kit de manipulación de objetos

Accesorios instalables a pie de obra
  • Desplazamiento lateral accionado hidráulicamente (PSS, Powered Side Shift)

Varillajes de pluma y balancín: retropala
  • Acoplamiento rápido hidráulico
  • Acoplamiento rápido mecánico
  • Balancín extensible (4,26 m)
  • Balancín extensible (4,87 m)

Pluma, balancines y varillajes: pala
  • Cuchilla de la pala (2 piezas)
  • Acoplamiento rápido hidráulico

Sistema hidráulico
  • Desconexión hidráulica rápida (conexión mediante giro)

Sistema hidráulico: retropala
  • Tuberías hidráulicas de 1 vía
  • Tuberías hidráulicas de 2 vías
  • Sistema hidráulico de flujo continuo

Sistema hidráulico: pala
  • Control de amortiguación automático

Sistema eléctrico
  • Product Link (teléfono móvil)
  • Product Link (satélite)
  • Baliza estroboscópica
  • Baliza giratoria

Cabina estándar
  • Aire acondicionado
  • Radio de gama baja
  • Ventilador de operador
  • Radio de gama alta
  • Asiento Deluxe de tela calefactado
  • Teclado de seguridad

Cabina Deluxe
  • Aire acondicionado
  • Radio de gama baja
  • Ventilador de operador
  • Radio de gama alta
  • Asiento Deluxe de tela calefactado
  • Teclado de seguridad