< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo PM620 es una fresadora de media anchura, alta producción y gran capacidad de maniobra que, en una sola pasada, realiza extracciones controladas en profundidad de pavimentos de asfalto y cemento.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 73260.0 lb 33330.0 kg Less
Peso de transporte 64680.0 lb 29400.0 kg Less

Dimensiones

Anchura de funcionamiento 9.15 pies 2.79 m Less
Altura libre máxima hasta el dúmper 15.95 pies 4.86 m Less
Longitud de funcionamiento (cinta transportadora hacia arriba) 47.62 pies 14.52 m Less
Altura hasta el techo 13.29 pies 4.05 m Less
Longitud de transporte 40.79 pies 12.43 m Less
Anchura de transporte 8.2 pies 2.5 m Less
Altura de transporte 9.84 pies 3.0 m Less
Giro de la cinta transportadora 60 grados desde el centro 60 grados desde el centro Less
Radio de corte izquierdo mínimo 6.56 pies 2.0 m Less
Radio de corte derecho mínimo 6.56 pies 2.0 m Less

Tren de potencia

Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Potencia nominal 630.0 hp 470.0 kW Less
Emisiones mundiales Tier 4 Final/fase IV Tier 4 Final/fase IV Less
Velocidad máxima de fresado 328.0 pies/min 100.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.7 mph 5.9 km/h Less

Sistema de corte

Anchura de fresado 79.1 pulg 2010.0 mm Less
Profundidad máxima de fresado 13.0 pulg 330.0 mm Less
Número de puntas 178 178 Less
Velocidades del rotor 100/109/118 rev/min 100/109/118 rev/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 288.1 galones de EE. UU. 1108.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 12.2 galones de EE. UU. 47.0 L Less
Sistema de refrigeración 22.1 galones de EE. UU. 85.0 L Less
Aceite del motor 16.9 galones de EE. UU. 65.0 L Less
Depósito hidráulico 29.4 galones de EE. UU. 113.0 L Less
Depósito del sistema de rociado de agua 898.0 galones de EE. UU. 3400.0 L Less

Funcionamiento sencillo

El modelo PM620 es fácil de usar e intuitivo.


Puesto del operador muy cómodo

Un operador cómodo se mantiene alerta y atento al control, lo que garantiza la máxima producción con alta precisión.


Versátil y productivo

Alta capacidad con mejoras opcionales para aumentar la productividad.


Diseñada para facilitar el servicio

El diseño de la máquina simplifica el servicio, con lo que se reduce el tiempo y el coste de mantenimiento y servicio.


PM620 Equipos optativos

Cat Grade Control

Techo solar eléctrico
  • Parabrisas para techo eléctrico

Puntas de diamante Cat

Pantalla táctil LCD adicional

Product Link, configuraciones adicionales

Sistema de rociado de agua adicional

Sistema de cálculo de promedio del patín a bordo

Dispositivo de giro del rotor

Sistema de reducción de polvo

Cámara remota, transportador de carga

Cámara remota, trasera

Cámara remota, montaje magnético

Asientos con suspensión

Bandejas de recogida de puntas

Sistema de limpieza de alta presión

Bomba de llenado del depósito de agua

Bomba de transferencia de combustible

Baliza de advertencia, fija

Baliza de advertencia, montaje magnético

Servicio de puesta en marcha