< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La PM622 es una fresadora de media anchura de alta producción y gran capacidad de maniobra que, en una sola pasada, realiza extracciones controladas en profundidad de pavimentos de asfalto y cemento.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 74580.0 lb 33900.0 kg Less
Peso de transporte 66140.0 lb 30000.0 kg Less

Dimensiones

Anchura de funcionamiento 9.15 pies 2.79 m Less
Altura libre máxima hasta el dúmper 15.95 pies 4.86 m Less
Longitud de funcionamiento, cinta transportadora hacia arriba 47.62 pies 14.52 m Less
Altura hasta el techo 13.29 pies 4.05 m Less
Longitud de transporte 40.79 pies 12.43 m Less
Anchura de transporte 8.83 pies 2.7 m Less
Altura de transporte 9.84 pies 3.0 m Less
Giro de la cinta transportadora 60 grados desde el centro 60 grados desde el centro Less
Radio de corte izquierdo mínimo 6.56 pies 2.0 m Less
Radio de corte derecho mínimo 5.91 pies 1.8 m Less

Tren de potencia

Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Potencia nominal 630.0 hp 470.0 kW Less
Emisiones mundiales Tier 4 Final / fase IV Tier 4 Final / fase IV Less
Velocidad de perfilado máxima 328.0 pies/min 100.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.7 mph 5.9 km/h Less

Sistema de corte

Ancho de perfilado 88.0 pulg 2235.0 mm Less
Profundidad de perfilado máxima 13.0 pulg 330.0 mm Less
Número de puntas 193 193 Less
Velocidades del rotor 100 / 109 / 118 rev/min 100 / 109 / 118 rev/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 288.1 galones 1108.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 12.2 galones 47.0 L Less
Sistema de refrigeración 22.1 galones 85.0 L Less
Aceite del motor 16.9 galones 65.0 L Less
Depósito hidráulico 29.4 galones 113.0 L Less
Depósito del sistema de rociado de agua 898.0 galones 3400.0 L Less

Funcionamiento sencillo

El modelo PM622 es intuitivo y fácil de manejar.


Puesto del operador cómodo

Un operador cómodo se mantiene alerta y atento al control, lo que garantiza la máxima producción con alta precisión.


Versátil y productivo

Alta capacidad con mejoras opcionales para aumentar la productividad.


Diseñado para facilitar el servicio

La máquina se ha diseñado para simplificar el servicio, reduciendo el tiempo y los costes de mantenimiento y servicio.


PM622 Equipos optativos

Cat Grade Control

Techo solar eléctrico
  • Parabrisas para techo eléctrico

Puntas de diamante Cat

Pantalla táctil LCD adicional

Product Link, configuraciones adicionales

Sistema de rociado de agua adicional

Sistema de cálculo de promedio de niveles integrado

Dispositivo de giro del rotor

Sistema de reducción de polvo

Cámara remota, cinta transportadora de carga

Cámara remota, trasera

Cámara remota, soporte magnético

Asientos con suspensión

Bandejas de recogida de puntas

Sistema de limpieza de alta presión

Bomba de llenado del depósito de agua

Bomba de transferencia de combustible

Baliza de advertencia, fija

Baliza de advertencia, montaje magnético

Servicio de puesta en marcha