< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva PM102 con tren de rodaje con cadena aúna características mejoradas de producción, rendimiento optimizado y facilidad de servicio para trabajos exigentes de perfilado con resultados productivos.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento con depósito de agua lleno 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Masa de embarque con depósito de agua vacío 37705.0 lb 17100.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Radio de giro interior 11.25 pies 3.45 m Less
Velocidad de desplazamiento máxima 2.5 mph 4.1 km/h Less
Velocidad de funcionamiento 89.0 pies/min 27.0 m/min Less

Motor

Modelo de motor C7 con ACERT C7 con ACERT Less
Potencia bruta 225.0 hp 168.0 kW Less

Dimensiones

Longitud de funcionamiento (cinta transportadora hacia arriba) 35.08 pies 10.7 m Less
Anchura de funcionamiento 6.42 pies 1.98 m Less
Altura de funcionamiento máxima 11.17 pies 3.4 m Less
Altura de funcionamiento mínima 7.67 pies 2.38 m Less
Altura libre máxima hasta el dúmper 15.58 pies 4.8 m Less
Longitud de embarque - máquina básica 17.42 pies 5.33 m Less
Altura máxima de embarque 10.08 pies 3.1 m Less
Anchura de embarque 8.17 pies 2.5 m Less
Longitud de embarque: con cinta transportadora plegada 27.67 pies 8.5 m Less

Conjunto de rotor

Anchura de corte 40.0 pulg 1000.0 mm Less
Profundidad de corte máxima 12.0 pulg 305.0 mm Less
Número de herramientas de corte 97 97 Less

Sistema de cinta transportadora

Velocidad de la cinta transportadora de recogida 827.0 pies/min 252.0 m/min Less
Anchura de la cinta transportadora de recogida 21.6 pulg 550.0 mm Less
Longitud de la cinta transportadora de descarga 20.5 pies 6.3 m Less
Anchura de la cinta transportadora de descarga 23.6 pulg 600.0 mm Less
Velocidad máxima de la cinta transportadora de descarga 827.0 pies/min 252.0 m/min Less
Giro de la cinta transportadora de descarga (desde el centro) 41.0 Grados 41.0 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 105.0 galones 400.0 L Less
Sistema de rociado de agua 280.0 galones 1060.0 L Less

Motor Cat® C7 con tecnología ACERT

El Motor Cat® C7 con tecnología ACERT combina sistemas probados con tecnologías innovadoras para una inyección precisa del combustible a la cámara de combustión. El Motor C7 es muy potente y eficiente, y cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de EE. UU. y fase IIIA de la UE.


Sistema de propulsión

Accionamiento hidrostático con flujo hidráulico suministrado por una bomba de pistones axiales de caudal variable. Los dos motores de tracción en cada cadena reparten el esfuerzo de tracción.


Accionamiento del rotor

Proporciona la potencia máxima disponible a cada herramienta de corte.


Rotor

Diseñado para una alta producción y una vida útil prolongada. Soportes cónicos de cambio rápido para una sustitución fácil y rápida de las herramientas.


Cinta transportadora de recogida principal

La cinta transportadora de recogida elimina rápidamente los restos de la cámara del rotor. El sistema de rociado de agua lubrica, enfría y reduce el polvo.


Cinta transportadora de carga delantera plegable

Su gran capacidad y versatilidad mejoran la productividad de la obra. El transportador se puede plegar a fin de reducir las dimensiones de la máquina durante el transporte.


Puesto del operador

Diseñado para mejorar la eficiencia y la productividad y facilitar el manejo. Los controles de fácil acceso minimizan la fatiga.


Perfilado a ras

El perfilado a ras con control hidráulico permite trabajar con la PM102 pegada a bordillos, muros o pasamanos.


Dirección de la cadena trasera derecha

Manejo óptimo de la máquina para un control y una producción precisos.


Control de nivel y pendiente automático (opcional)

Los controles de nivel opcionales permiten controlar con precisión el rotor hasta una profundidad de corte predefinida. El sistema se puede configurar para controlar el nivel o la pendiente transversal.


Fiabilidad y facilidad de servicio

La fiabilidad y la facilidad de servicio son características intrínsecas de todas las máquinas Cat. Estas importantes características garantizan la rentabilidad de su inversión.


PM102 - Cadena Equipos optativos

Sistema de nivel y pendiente automático

Techo hidráulico

Sistema de limpieza de alta presión

Bomba de llenado de alta capacidad del depósito de agua

Paquete de luces de carretera