< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 299D2 XHP, con su potente motor, sistema hidráulico de alto rendimiento, altas fuerzas de elevación, diseño de elevación vertical y sistema de suspensión con ejes de torsión, proporciona las máximas prestaciones en lo referente a productividad del implemento, excavación, carga de camiones y manipulación de materiales en una gran variedad de suelos y condiciones del terreno.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Potencia neta 106.0 hp 79.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg 3 3.8 L Less
Calibre 3.9 pulg 100.0 mm Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Potencia neta ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Par máximo a 1500 rev/min SAE J1995 276.0 lb-pie 374.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 11608.0 lb 5265.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidades de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 4725.0 lb 2143.0 kg Less
Superficie en contacto con el suelo 2184.0 pulg2 1.41 m2 Less
Presión sobre el suelo 5.3 lb/pulg² 36.7 kPa Less
Carga límite de equilibrio 9450.0 lb 4286.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de elevación 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 4975.0 lb 2257.0 kg Less
Capacidad de carga: 35 % de la carga límite de equilibrio 3308.0 lb 1500.0 kg Less
Capacidad de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 4725.0 lb 2143.0 kg Less

Dimensiones

Longitud de cadena sobre el suelo 69.6 pulg 1767.0 mm Less
Longitud total de la cadena 89.4 pulg 2270.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.6 pulg 2125.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 9.6 pulg 245.0 mm Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Máximo ángulo de descarga 54° 54° Less
Longitud sin cucharón 125.5 pulg 3189.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 154.7 pulg 3931.0 mm Less
Altura total máxima 158.7 pulg 4032.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 126.3 pulg 3208.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 7.1 pulg 180.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 33.6 pulg 852.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 94.5 pulg 2399.0 mm Less
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 76.0 pulg 1931.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74.0 pulg 1881.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 58.1 pulg 1476.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 91.1 pulg 2314.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 51.9 pulg 1319.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 81° 81° Less
Alcance máximo del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 19.4 pulg 493.0 mm Less
Ángulo de volteo hacia atrás 25° 25° Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico – XHP: presión hidráulica máxima de la pala 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – XHP: flujo hidráulico máximo de la pala* 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Flujo hidráulico – XHP: potencia hidráulica (calculada) 94.0 hp 70.0 kW Less
Nota *Si se equipa con implementos CAT de la serie 400. *Si se equipa con implementos CAT de la serie 400. Less
Modo de flujo estándar: presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Modo de flujo estándar: flujo hidráulico de la pala 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
Modo de flujo estándar: potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): una velocidad 5.2 mph 8.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): dos velocidades 8.4 mph 13.5 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 4.1 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 galones de EE. UU. 13.0 L Less
Depósito de combustible 32.2 galones de EE. UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 galones de EE. UU. 55.0 L Less
Depósito hidráulico 10.3 galones de EE. UU. 39.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento hacen de las palas de cadenas compactas Cat las líderes del sector en comodidad del operador.


Pantalla avanzada

La capacidad y control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada de serie, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hystat y el control del corrimiento. También cuenta con función multilingüe con disposición personalizable, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Rendimiento potente

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo de rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades de serie y un pedal/mando manual electrónico del acelerador con pedal desacelerador. El sistema hidráulico XHP, con un caudal y una presión altos, proporciona la mayor potencia hidráulica del sector para equipar eficientemente hasta los implementos más potentes. El Motor Cat C3.8 postenfriado con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece tecnología líder en el sector, integración y funciones tales como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.


Tren de rodaje suspendido

El sistema de suspensión con ejes de torsión completamente independiente de serie, combinado con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y más comodidad para el operador.


Versatilidad excepcional

La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hacen de la pala de cadenas compacta Cat la máquina más versátil que podrá utilizar en su obra.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


299D2 XHP Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo halógenas traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA con desconexión de la batería

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, nivel de DEF, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, activación del calentador de admisión de aire, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado
  • Asiento de tela con respaldo alto y suspensión neumática, calefacción, reclinación, apoyo lumbar y controles totalmente ajustables montados en el asiento
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, cerrada, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior, trasera y lateral
  • Revestimiento de techo Deluxe
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Pedal del acelerador y manual (dial), función electrónica con deceleración
  • Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg), avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C3.8B Turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE.
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Cadena de caucho y acero incrustado - 400 mm (15,7 pulg) con ruedas locas de triple reborde (delantera y trasera)

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XHP, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento, amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL
  • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, asiento con suspensión neumática (respaldo alto y con calefacción) y puerta (cristal o policarbonato)

  • 299D2 XHP Equipos optativos

    Baliza giratoria

    Calentador del bloque de motor: 120 V

    Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

    Pintura personalizada

    Ventilador de actuación proporcional a la demanda con función reversible

    Contrapesos externos

    Teléfono móvil Product Link™

    Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

    Cadena completa de acero SALT (sellada y lubricada) con zapatas de triple garra; una velocidad de desplazamiento únicamente