< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Pala de Cadenas Compacta Cat® 249D, con un diseño de elevación vertical, permite cargar los camiones con facilidad y rapidez, gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, estabilidad y velocidad para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de terreno.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Potencia neta 65.8 hp 49.1 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW Less
Potencia neta SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW Less
Cilindrada 134.3 pulg 3 2.2 L Less
Calibre 3.3 pulg 84.0 mm Less
Carrera 3.9 pulg 100.0 mm Less
Potencia neta ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW Less
Par máximo a 1500 rev/min SAE J1995 153.0 lb-pie 208.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 7685.0 lb 3486.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga límite de equilibrio 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 3963.0 lb 1798.0 kg Less
Capacidades de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Capacidad de carga: 35 % de la carga límite de equilibrio 1610.0 lb 730.0 kg Less
Capacidad de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2500.0 lb 1134.0 kg Less
Superficie de contacto con el suelo (cadena de 320 mm/12,6 pulg) 1373.0 pulg2 0.89 m2 Less
Área de contacto con el suelo (cadena de 400 mm/15,7 pulg) 1716.0 pulg2 1.11 m2 Less
Presión sobre el suelo (cadena de 320 mm/12,6 pulg) 5.6 lb/pulg² 38.6 kPa Less
Presión sobre el suelo (cadena de 400 mm/15,7 pulg) 4.6 lb/pulg² 31.7 kPa Less

Dimensiones

Longitud de cadena sobre el suelo 54.5 pulg 1384.0 mm Less
Longitud total de la cadena 71.2 pulg 1808.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 80.3 pulg 2039.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 7.6 pulg 194.0 mm Less
Ángulo de salida 34,5° 34,5° Less
Máximo ángulo de descarga 48° 48° Less
Longitud sin cucharón 99.3 pulg 2523.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 127.3 pulg 3233.0 mm Less
Altura total máxima 150.8 pulg 3831.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 118.2 pulg 3002.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 8.6 pulg 219.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 28.6 pulg 727.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 88.7 pulg 2253.0 mm Less
Anchura del vehículo (cadenas de 320 mm/12,6 pulg) 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 69.1 pulg 1756.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 57.4 pulg 1458.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 45.7 pulg 1160.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: cucharón 81.1 pulg 2060.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 51.8 pulg 1317.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 87,5° 87,5° Less
Alcance máximo del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 12.2 pulg 311.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico – estándar: presión hidráulica de la pala 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – estándar: flujo hidráulico de la pala 18.0 gal/min 69.0 L/min Less
Flujo hidráulico – estándar: potencia hidráulica (calculada) 35.5 hp 26.5 kW Less
Flujo hidráulico – Flujo alto: presión hidráulica de la pala 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – Flujo alto: flujo hidráulico de la pala 26.0 gal/min 99.0 L/min Less
Flujo hidráulico – Flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 50.9 hp 38.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás) 7.0 mph 11.2 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 3.2 galones de EE. UU. 12.0 L Less
Cárter del motor 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Depósito de combustible 15.1 galones de EE. UU. 57.0 L Less
Sistema hidráulico 11.9 galones de EE. UU. 45.0 L Less
Depósito hidráulico 9.0 galones de EE. UU. 34.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento, disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento, hace de la serie D la líder del sector en comodidad del operador.


Pantalla avanzada

La capacidad y el control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada opcional, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento. También ofrece sistema de seguridad, cámara de visión trasera y una funcionalidad para escoger entre múltiples idiomas y definir la disposición de visualización según preferencias.


Rendimiento potente

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo de rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par y un exclusivo pedal del acelerador/manual con pedal desacelerador. Dispone de un sistema hidráulico de flujo alto para aplicaciones que requieran utilizar implementos con las máximas prestaciones. El Motor Cat C2.2 con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece una tecnología líder en el sector, junto con una integración y otras funciones opcionales, como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.


Tren de rodaje suspendido

El sistema de suspensión con ejes de torsión completamente independiente de serie, combinado con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y más comodidad para el operador. Trabaje en una amplia variedad de aplicaciones con una cadena de banda de rodadura ancha opcional que ofrece una mejor tracción sobre nieve, más flotación y menos perturbaciones sobre el suelo.


Versatilidad excepcional

La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hacen de la pala de cadenas compacta Cat la máquina más versátil que podrá utilizar en su obra.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


249D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C2.2 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC, air to air after cooler)/Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de una velocidad
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (solo en Europa)
  • Cadena de caucho y acero incrustado de 320 mm (12,6 pulg) Bloque o banda de rodadura de 400 mm (15,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete de rendimiento H2: sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL:
    • Estructura ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento en techo, calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, techo con revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) (sin calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

249D Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES
  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Teléfono móvil Product Link™
  • Control de amortiguación
  • Pantalla avanzada: a todo color, pantalla LCD de 5 pulg, avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera
  • Pantalla avanzada: se incluye cámara de visión trasera (equipo estándar en Europa únicamente)
  • Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento
  • Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)