< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cargadora Compacta Todo Terreno Cat® 297D2 XHP, con su diseño de elevación vertical, proporciona mayor alcance y altura de elevación para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación, velocidad y calidad de conducción. Además ejerce muy poca presión sobre el suelo y reduce las perturbaciones sobre éste en una gran variedad de condiciones de terreno.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Potencia neta 106.0 hp 79.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg 3 3.8 L Less
Calibre 3.9 pulg 100.0 mm Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Potencia neta ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Par máximo a 1500 rev/min SAE J1995 276.0 lb-pie 374.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 10918.0 lb 4952.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidades de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 4800.0 lb 2177.0 kg Less
Superficie en contacto con el suelo 2561.0 pulg2 1.65 m2 Less
Presión sobre el suelo 4.3 lb/pulg² 29.4 kPa Less
Carga límite de equilibrio 9600.0 lb 4354.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 7468.0 lb 3387.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de elevación 6072.0 lb 2754.0 kg Less
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 5060.0 lb 2295.0 kg Less
Capacidad de carga: 35 % de la carga límite de equilibrio 3360.0 lb 1524.0 kg Less
Capacidad de carga: 50 % de la carga límite de equilibrio 4800.0 lb 2177.0 kg Less

Dimensiones

Longitud de cadena sobre el suelo 71.1 pulg 1807.0 mm Less
Longitud total de la cadena 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.2 pulg 2114.0 mm Less
Anchura del vehículo 78.1 pulg 1984.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 8.8 pulg 223.0 mm Less
Ángulo de salida 30° 30° Less
Máximo ángulo de descarga 52° 52° Less
Longitud sin cucharón 126.0 pulg 3201.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 155.2 pulg 3942.0 mm Less
Altura total máxima 160.5 pulg 4076.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 127.6 pulg 3241.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 7.9 pulg 200.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 30.5 pulg 776.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 96.3 pulg 2445.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 73.4 pulg 1864.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 59.2 pulg 1504.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 91.8 pulg 2333.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 49.6 pulg 1260.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 83° 83° Less
Alcance máximo del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 15.2 pulg 387.0 mm Less
Ángulo de volteo hacia atrás 27° 27° Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico – XHP: presión hidráulica máxima de la pala 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – XHP: flujo hidráulico máximo de la pala* 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Flujo hidráulico – XHP: potencia hidráulica (calculada) 94.0 hp 70.0 kW Less
Flujo hidráulico – estándar: presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – estándar: flujo hidráulico de la pala 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
Flujo hidráulico – estándar: potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less
Nota *Si se equipa con implementos CAT de la serie 400. *Si se equipa con implementos CAT de la serie 400. Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): una velocidad 5.9 mph 9.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): dos velocidades 9.4 mph 15.1 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 4.1 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 galones de EE. UU. 13.0 L Less
Depósito de combustible 32.2 galones de EE. UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 galones de EE. UU. 55.0 L Less
Depósito hidráulico 10.3 galones de EE. UU. 39.0 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento hacen de las cargadoras compactas todo terreno Cat las líderes del sector en comodidad del operador.


Pantalla avanzada

La capacidad y control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada de serie, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento, Hystat™. También ofrece sistema de seguridad, cámara de visión trasera y una funcionalidad para escoger entre múltiples idiomas y definir la disposición de visualización según preferencias.


Rendimiento potente

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo de rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades de serie y un pedal/mando manual electrónico del acelerador con pedal desacelerador. El sistema hidráulico XHP, con un caudal y una presión altos, proporciona la mayor potencia hidráulica del sector para equipar eficientemente hasta los implementos más potentes. El Motor Cat C3.8 con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece tecnología líder en el sector, integración y funciones tales como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.


Tren de rodaje suspendido

El tren de rodaje de suspensión de nivel doble combinado con el sistema opcional de control de amortiguación sensible a la velocidad proporciona una mejor retención de carga, una mayor comodidad del operador y una de las conducciones más suaves del sector. El tren de rodaje de suspensión de nivel doble cuenta con conjuntos de poleas de los rodillos del tren de rodaje oscilantes que giran de forma independiente para proporcionar la máxima superficie de apoyo de la cadena en el suelo.


Versatilidad excepcional

La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hacen de la cargadora compacta todo terreno Cat la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


297D2 XHP Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo halógenas traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA con desconexión de la batería

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, nivel de DEF, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de tela con respaldo alto y suspensión neumática, calefacción, reclinación, apoyo lumbar y controles totalmente ajustables montados en el asiento
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior, trasera y lateral
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Pedal del acelerador y manual (dial), función electrónica con deceleración
  • Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg), avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C3.8B Turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE.
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4) y ruedas de bogie oscilantes
  • Cadena de caucho de 457 mm (18 pulg)
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XHP, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento, amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL
  • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, asiento con suspensión neumática (respaldo alto y con calefacción) y puerta (cristal o policarbonato)

  • 297D2 XHP Equipos optativos

    Baliza giratoria

    Calentador del bloque de motor: 120 V

    Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

    Pintura personalizada

    Ventilador de actuación proporcional a la demanda con función reversible

    Contrapesos externos

    Teléfono móvil Product Link™

    Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)